Efektywny transfer energii do procesów przemysłowych
Para wodna jest kluczowym nośnikiem ciepła w różnych gałęziach przemysłu, a jej produkcja, dystrybucja i wykorzystanie mają najwyższy priorytet w zakresie bezpieczeństwa. Wysokie temperatury i ciśnienia stwarzają potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, dlatego konieczne jest staranne zarządzanie poziomem wody w kotle i zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Ponadto, kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiej jakości wody zasilającej.
Para wodna do wydajnego przesyłania energii
Co więcej, para wodna jest bezpiecznym i wydajnym nośnikiem ciepła w procesach przemysłowych. Podczas kondensacji para wodna przekazuje swoje ciepło utajone do procesu, co sprawia, że stopień suchości pary wodnej ma decydujące znaczenie dla efektywności procesu. Optymalną wydajność uzyskuje się, gdy para jest idealnie sucha, ponieważ jakakolwiek wilgoć prowadzi do strat energii i strat finansowych.
Dostępność pary ma ogromne znaczenie. Ciągłe monitorowanie wydajności kotłów i odbiorników (takich jak wymienniki ciepła) jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi normami, takimi jak ISO 50001 i ISO 14001, przy jednoczesnym identyfikowaniu i eliminowaniu nieefektywności.
Dzięki tym urządzeniom można uzyskać przejrzystość i wgląd w proces oraz zwiększyć bezpieczeństwo.
Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień, wykrywający nieprawidłowości procesu, np. zatykanie się rurek impulsowych
Zarządzanie energią związaną z parą, sprężonym powietrzem, ogrzewaniem, chłodzeniem i gazami przemysłowymi zaczyna się od odpowiedniego oprzyrządowania
Korzystając z rozwiązań Endress+Hauser do zarządzania energią, użytkownicy mogą skutecznie identyfikować słabe punkty i potencjał oszczędności w systemach sprężonego powietrza.
Istnieje wiele różnych mediów i aplikacji, które można zbadać, aby odkryć potencjał oszczędności energii. Sprawność kotła i jakość pary są punktem wyjścia dla dalszych analiz.
Systemy ogrzewania i chłodzenia mają w codziennej pracy kluczowe znaczenie. Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu ciepła odpadowego (WHR), ogrzewaniu i chłodzeniu sieciowym i procesowym, oszczędzaniu energii i kosztach związanych z tymi mediami użytkowymi
Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem
Innowacyjna koncepcja energetyczna Swiss Life Arena w Zurychu jest szczególnie widoczna w generowaniu chłodu. Dostawca usług energetycznych ewz wykorzystuje technologię Endress+Hauser do monitorowania wydajności.
Poprawa efektywności energetycznej dzięki systemom monitorowania zużycia nośników ciepła w przemyśle
Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii w przemyśle umożliwia oszczędności energii we wszystkich branżach, tworząc podstawy dla bardziej zrównoważonej działalności.
Dowiedz się więcej o tym, jak obniżyć koszty energii dzięki opomiarowaniu procesowemu. Pobierz infografikę, aby zapoznać się z kilkoma wskazówkami i dowiedzieć się, o czym warto pomyśleć w przypadku technologii pomiarowych.
Głównym celem kontroli procesów technologicznych jest zwiększanie wydajności operacyjnej instalacji. Personel musi zidentyfikować obszary dla oszczędności energii i redukcji kosztów zachowując jednocześcnie bezpieczeństwo, jakość, niezawodność i czas pracy.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .