Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Niższe koszty energii dzięki opomiarowaniu procesowemu

Wdrażanie poprawy efektywności energetycznej w gospodarce nośnikami energii

Dystrybucja pary, efektywność energetyczna
Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał
Niższe koszty energii, efektywność energetyczna, media ©Endress+Hauser

Od czego zacząć, gdy chce się obniżyć koszty energii zużywanej przez zakład?

Oszczędzanie energii, dbanie o zasoby i poprawa wydajności procesów powinno być istotną częścią działalności przedsiębiorstw - teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasi eksperci mają kilka wskazówek dla technologów i inżynierów d/s gospodarki cieplnej, w zakresie sposobów optymalizacji i poprawy efektywności energetycznej. Jakie są trzy filary, które należy wziąć pod uwagę we wszystkich instalacjach mediów oraz działania, które można podjąć, mając za zadanie znalezienie oszczędności energii w przedsiębiorstwie?

Czego dowiesz się z infografiki?

Co może powodować wzrost kosztów i nieefektywność instalacji mediów użytkowych w przedsiębiorstwie? Nieodpowiednia izolacja, nieszczelności, gromadzenie się osadów i wycieki kondensatu to tylko kilka obszarów, w których można poprawić instalacje pary, sprężonego powietrza, ogrzewania i chłodzenia. Infografika zapewnia więcej informacji na temat tego, gdzie można zredukować koszty i poprawić efektywność energetyczną.

Niższe koszty energii związanej z mediami użytkowymi dzięki oprzyrządowaniu procesowemu

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał

Dowiedz się więcej o oszczędzaniu energii w gospodarce cieplnej