Zarządzanie wodą odpadową - bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem
Optymalizacja gospodarki wodą pochodzącą z odpadów przeróbczych w celu ekonomicznej ochrony społeczności i środowiska naturalnego
Gospodarka wodą w kopalniach stanowi wyzwanie w wielu operacjach górniczych. Płonny osad górniczy wpompowywany do stawów osadowych wymaga ciągłego monitorowania w celu ochrony otaczającego środowiska i lokalnych mieszkańców. Często przeprowadzana na miejscu kontrola wielu niezbędnych parametrów, takich jak dopływ, zwierciadło wody, sąsiednie zbiorniki wodne i poziom zapory, może być czasochłonna i podatna na błędy. Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio przyrządów i usług do precyzyjnego i efektywnego zarządzania odpadami przeróbczymi.
3.500
zapór odpadowych istnieje na całym świecie
W czym możemy Ci pomóc?
Inteligentne oprzyrządowanie Endress+Hauser, obejmujące wiele parametrów, może w spójny sposób przesyłać bardzo dokładne i wiarygodne dane zdalnie do systemu monitoringu lub sterowania. W ten sposób Endress+Hauser umożliwia bardziej efektywną i wydajną gospodarkę wodną odpadową w zakładach górniczych.
Monitoring wlotów, zapór i jakości wody w celu ochrony ludności i środowiska
Bardzo dokładne, solidne oprzyrządowanie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwiające bezpieczną i skuteczną interwencję
Aplikacje pomiarowe
Kompleksowe monitorowanie wlotu
Rygorystyczne zarządzanie odpadami przeróbczymi zaczyna się na wlocie do stawów osadowych. Wykracza ono również poza monitorowanie podstawowych parametrów wlotowych, takich jak przepływ szlamu rudy. W celu monitorowania pojemności stawu osadowego należy również mierzyć zawartość suchej masy w szlamie przeróbczym.
Nasza wiedza ekspercka
Technologie Endress+Hauser zapewniają kompleksowy monitoring wlotów do stawów osadowych..
Kompleksowe monitorowanie wlotu za pomocą jednego, inteligentnego urządzenia
Jednym z najbardziej krytycznych parametrów zapewniających bezpieczną eksploatację zapory jest poziom nie tylko powierzchni wody w stawie osadowym, ale także zwierciadła wody pod zaporą. Monitorowanie poziomu lustra wody w stawie może dostarczyć wczesnych informacji o nagłym wzroście poziomu spowodowanym powodziami, deszczem lub topnieniem śniegu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę produktów do dokładnego i bezpiecznego monitorowania zapór na zbiornikach osadowych.
Ochrona społeczności lokalnych i środowiska naturalnego dzięki niezawodnemu monitorowaniu zapór na zbiornikach odpadów poflotacyjnych
Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody
Odpowiedzialna gospodarka wodami odpadowymi wiąże się z monitorowaniem jakości wody w okolicznych zbiornikach wodnych w celu zapewnienia ochrony miejscowej ludności i środowiska naturalnego.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser ułatwia to zadanie, oferując zarówno stacjonarne, jak i przenośne stacje poboru próbek w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ISO 5667.
Dopasuj stację poboru próbek do swoich specyficznych wymagań
Ręczne monitorowanie zapór zbiorników do składowania odpadów poflotacyjnych jest zarówno czasochłonne, jak i pracochłonne.
Nasza wiedza ekspercka
Łącząc bezprzewodowe, inteligentne urządzenia z szeroką gamą sieci cyfrowych, Endress+Hauser umożliwia zdalne monitorowanie, zapewniając opłacalną i niezawodną alternatywę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z prawem.
Integracja bardzo dokładnych i niezawodnych inteligentnych urządzeń monitorujących
Połącz się z urządzeniami za pomocą znormalizowanych protokołów, takich jak WirelessHART lub autorskiego rozwiązania Endress+Hauser Netilion opartego na chmurze
Przejdź na zdalne monitorowanie i zarządzanie zaporą na zbiorniku odpadów przerębowych w celu zwiększenia efektywności kosztowej
Każdy wypadek na terenie składowiska odpadów powoduje wzrost świadomości wprowadzenia surowszych przepisów i surowszej kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle górniczym i gospodarce wodno-ściekowej, zapewniamy wsparcie w opracowaniu niezawodnego systemu monitorowania składowisk odpadów. Nasz bogaty asortyment obejmuje nie tylko aparaturę dla punktów pomiarowych, ale także urządzenia do zdalnego monitorowania z komunikacją cyfrową. Dzięki temu nadzór nad składowiskiem odpadów jest bardziej efektywny i mniej czasochłonny.
80%
tyle wynosi maks. zawartość (wagowo) cząstek stałych, których pomiar jest możliwy za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych naszej produkcji
+/- 2 mm
taką dokładność zapewniają nasze urządzenia do pomiaru poziomu wody
90%
naszej aparatury kontrolno-pomiarowej posiada interfejs cyfrowy
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Powiązane realizacje
Środowisko
Lepsze, ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie wód kopalnianych
Efektywność i bezpieczeństwo w procesach dotyczących wód kopalnianych, od zaopatrzenia po oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .