Lepsze, ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie wód kopalnianych
Efektywność i bezpieczeństwo w procesach dotyczących wód kopalnianych, od zaopatrzenia po oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
Oczyszczanie wód kopalnianych odgrywa kluczową rolę w operacjach górniczych, czy to w zapewnianiu dostaw świeżej wody dla pracowników, czy też we wspieraniu istotnych procesów, takich jak separacja. Jednak zakup i uzdatnianie potrzebnych ilości wody to nie jedyne wyzwania. Oczyszczanie ścieków w celu ich bezpiecznego odprowadzenia jest równie skomplikowane. Wszystkie te wyzwania spotęgowane są podczas pracy w odległej lokalizacji. Portfolio produktów i usług Endress+Hauser obejmuje wiele rozwiązań w zakresie oczyszczania wód kopalnianych.
10%
wydatków inwestycyjnych w górnictwie
pochłania infrastruktura związana z przetwarzaniem wody - dane organizacji International Council on Mining & Metals (ICMM) oraz International Finance Corporation (IFC).
Endress+Hauser oferuje szeroki zakres aparatury pomiarowej do wspomagania i optymalizacji procesów związanych z wodą kopalnianą, od monitorowania odsalania wydobywanej wody, przez przygotowanie wody przemysłowej, po uzdatnianie wody do zrzutu.
Monitorowanie i kontrola odsalania w celu zapewnienia bezpiecznego zużycia
Kontrola kluczowych parametrów w celu optymalizacji energii i środków chemicznych używanych do przygotowania wody
Zrównoważenie wysiłków w zakresie oczyszczania ścieków w celu zapewnienia optymalnej wydajności
Aplikacje pomiarowe
Skuteczne i wydajne odsalanie
Odsalanie to coraz częściej stosowany sposób zapewnienia dostaw wody w górnictwie. Jedna z najpopularniejszych technik odsalania, odwrócona osmoza, polega na filtrowaniu wody morskiej przez specjalistyczne membrany. Wyzwaniem dla operatorów kopalń jest zagwarantowanie długich cykli filtracji bez uszkadzania membran, które mogą być podatne na blokowanie, zanieczyszczanie i powstawanie kamienia.
Nasza wiedza ekspercka
Dokładne monitorowanie procesów jest niezbędne, aby uniknąć przestojów, a Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio obejmujące wszystkie niezbędne parametry.
Precyzyjne monitorowanie procesu przygotowywania wody
Podczas przygotowywania wody kopalnianej należy monitorować wiele parametrów, takich jak pH, aby zapewnić skuteczność sedymentacji, oraz zmętnienie w celu określenia poziomu zawiesiny.
Nasza wiedza ekspercka
Najnowocześniejsze czujniki cyfrowe Memosens Endress+Hauser umożliwiają dokładne i niezawodne monitorowanie wszystkich istotnych parametrów dla optymalnego przygotowania wody.
Pomiar i kontrola jakości wody w sposób niezawodny i dokładny
Łatwa i niezakłócająca procesu kalibracja przy użyciu zdejmowanych głowic czujników
Możliwość podłączenia do ośmiu czujników Memosens do przetwornika Liquiline w celu zdalnego monitorowania wielu parametrów
Podstawowym wyzwaniem dla operatorów kopalń przy oczyszczaniu ścieków jest znalezienie równowagi między zagwarantowaniem odpowiedniej jakości ścieków a minimalizacją kosztów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje w pełni dedykowane portfolio rozwiązań technologicznych w zakresie uzdatniania wody i zarządzania nią, aby umożliwić szybkie osiągnięcie takiej równowagi.
Endress+Hauser ma ponad 60 lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej. Nie tylko oferujemy dedykowane przyrządy i rozwiązania opracowane specjalnie z myślą o instalacjach wodnych, lecz także dysponujemy fachową wiedzą z zakresu sektora wodnego. Nasi eksperci pomogą w ograniczeniu kosztów uzdatniania wody, nie zmniejszając przy tym poziomu bezpieczeństwa dla pracowników i środowiska.
30%
niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania
20%
oszczędność kosztów dzięki mniejszemu zużyciu kondycjonera do oczyszczania osadu
Ponad 60
lat doświadczenia w branży wodno-ściekowej
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Powiązane realizacje
Środowisko
Zarządzanie wodą odpadową - bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem
Zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez monitorowanie odpadów kopalnianych i wód powierzchniowych za pomocą oprzyrządowania pomiarowego Endress+Hauser.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .