W ciągu ostatnich lat branża konopi indyjskich przekształciła się w wielomiliardowy biznes. Gama produktów zawierających konopie indyjskie, obejmująca napoje, przekąski i leki, stale się poszerza. W rezultacie wzrósł również popyt na sprzęt do ekstrakcji konopi indyjskich. Ekstrakcja esencji z konopi indyjskich jest kluczowym krokiem w procesie produkcji. Olej jest następnie przetwarzany i dodawany do różnych produktów. Oprzyrządowanie odgrywa kluczową rolę na wszystkich etapach procesu.
Najważniejsze fakty
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Przetwarzanie konopi indyjskich
System ekstrakcji DEVEX do odzyskiwania oleju surowego. System ten ekstrahuje aktywne składniki z konopi indyjskich zgodnie z wytycznymi GMP UE, co jest możliwe dzięki oprzyrządowaniu Endress+Hauser.
Warunki procesu dla każdej metody ekstrakcji konopi indyjskich.
Zestawy urządzeń Endress+Hauser do ekstrakcji konopi indyjskich.
Ekstrakcja konopi indyjskich zgodnie z wytycznymi GMP
Istnieją trzy różne rozpuszczalniki, które można wykorzystać do ekstrakcji pożądanych związków z konopi indyjskich: przede wszystkim etanol, węglowodory i nadkrytyczny CO2. Z różnymi rozpuszczalnikami wiążą się bardzo różne warunki procesowe, które mają wpływ na ekstrahowany olej kannabidiolowy lub surowy olej pod koniec procesu ekstrakcji. Na przykład temperatura od -40°C w przypadku etanolu do +55°C w przypadku węglowodorów. Endress+Hauser posiada odpowiednie urządzenia, aby usprawnić proces ekstrakcji wszystkimi trzema metodami.
Nasza wiedza ekspercka
Ze względu na znaczący wpływ na jakość produktu, proces ekstrakcji musi być dobrze kontrolowany. Nasze kompleksowe portfolio urządzeń oferuje szeroki zakres technologii obejmujących cały proces ekstrakcji, niezależnie od zastosowanej metody. Nasza oferta obejmuje higieniczne przyłącza procesowe i certyfikaty Ex, a także ceramiczne cele pomiarowe.
- Ciśnienie w rurach i zbiornikach jest monitorowane przez Cerabar PMC51B czujniki ciśnienia z membraną ceramiczną.
- Precyzyjna technologia pomiaru przepływu, taka jakPromass umożliwia kontrolę receptury w oparciu o ilość, aby zapewnić stałą jakość.
- Wdrażanie dokładnych i niezawodnych pomiarów poziomu za pomocą naszych sygnalizatorówLiquiphant FTL63zapewnia lepszą kontrolę i optymalizację procesu ekstrakcji.
- Precyzyjny pomiar temperatury jest niezbędny, aby uniknąć współekstrakcji niepożądanych produktów ubocznych. Czujnik temperatury o bardzo krótkim czasie reakcji, taki jak nasziTHERM QuickSens poprawia ochronę związków wrażliwych na temperaturę.
Proces winteryzacji i filtracji
Olej z konopi indyjskich poddany winteryzacji przechodzi następnie proces filtracji próżniowej. Jest to ważny etap, który pozwala oddzielić większość etanolu od oleju, umożliwiając jego ponowne wykorzystanie w systemie zamkniętego obiegu. Proces winteryzacji eliminuje tłuszcze, lipidy i inne niepożądane substancje z ekstraktu oleju surowego. Ten krok jest niezbędny do zwiększenia czystości kannabinoidów.
Nasza wiedza ekspercka
Warunki procesowe na tym etapie mogą wahać się od -20°C do -80°C dla temperatury i około 6 bar dla ciśnienia.
- Nasz radarMicropilot FMR63B jest idealnie dopasowany do tych warunków procesowych i posiada certyfikaty higieniczne, takie jak ASME-BPE oraz różne certyfikaty Ex
Destylacja przy użyciu sprzętu do ekstrakcji konopi
Ostatni etap obejmuje proces destylacji, wykorzystujący wyparkę cienkowarstwową do dalszego rafinowania i oczyszczania oleju z konopi indyjskich. Etap ten umożliwia precyzyjną kontrolę nad profilem kannabinoidowym produktu końcowego.
Nasza wiedza ekspercka
Dokładne pomiary ciśnienia, poziomu i przepływu na tym etapie procesu pomagają kontrolować kluczowe parametry, które wpływają na rozdzielanie i gromadzenie pożądanych związków.
- Ciśnienie w rurach i zbiornikach jest monitorowane przez przetworniki CerabarPMC51B z membraną ceramiczną.
- Ochrona pomp obiegowych przed suchobiegiem jest zapewniona dzięki wibracyjnym sygnalizatorom poziomu LiquiphantFTL63. Ten sygnalizator poziomu może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem, a także posiada certyfikaty higieniczne dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.
- Do radarowego pomiaru poziomu z wykorzystaniem częstotliwości 80 GHz w zastosowaniach wymagających zachowania higieny (3A, EHEDG, CoCMicropilot FMR63B jest doskonałym rozwiązaniem.
- Przepływomierze masowe Coriolisa, takie jak Proline Promass F 300 zapewniają prawidłowe dozowanie płynów.
ATEX, FM/UL, FDA, wymagania higieniczne
ATEX, FM/UL, FDA, wymagania higieniczne, a także wymagania związane z bezpieczeństwem są dokładnie wdrażane w całym naszym portfolio. Ze względu na stosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, sprzęt do ekstrakcji konopi indyjskich podlega ochronie przeciwwybuchowej. W zależności od kraju przeznaczenia, sprzęt jest certyfikowany zgodnie z normą ATEX lub dla rynku północnoamerykańskiego zgodnie z normą FM/UL.
Nasza wiedza ekspercka
Chociaż spełnienie wymogów GMP nie jest jeszcze obowiązkowe w tych zastosowaniach, wszystkie używane urządzenia Endress+Hauser posiadają wymagane zatwierdzenia. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, nasze urządzenia pomiarowe mają higieniczną konstrukcję zgodną z FDA dla części zwilżanych. Standardem jest kalibracja fabryczna z certyfikatami.
Nasza oferta
Endress+Hauser oferuje szerokie portfolio technologii i urządzeń z certyfikatami, które spełniają wymagania stawiane przed tą branżą. Od prostych zastosowań po te najbardziej skomplikowane, od przetworników ciśnienia po pomiary przewodności - jako kompleksowy dostawca możemy dostarczyć pełną gamę oprzyrządowania. Wiele przyrządów posiada certyfikaty ATEX i UL oraz higieniczne przyłącza procesowe. Co więcej, Endress+Hauser jest uznaną marką w branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej.
- Dokładne i wiarygodne pomiary w celu precyzyjnej ekstrakcji
- Dobrze skontrolowany osprzęt ekstrakcyjny zapewniający wysoką jakość produktu
- Precyzyjny pomiar temperatury w celu uniknięcia współekstrakcji niepożądanych produktów ubocznych
- Precyzyjny pomiar przepływu umożliwiający kontrolę receptur w oparciu o ilość gwarantujący stałą jakość