Dystrybucja pary wodnej ściśle monitorowana pod kątem wydajności procesu
Dokładny pomiar parametrów dystrybucji pary wodnej zapewnia efektywność procesu z zachowaniem bezpieczeństwa
Dystrybucja pary wodnej przy minimalnych stratach energii jest kluczowym wyzwaniem przy dążeniu do efektywnej eksploatacji instalacji energetycznych. Od kotłowni do punktów odbioru końcowego, nieodpowiednia izlacja rurociągów, wadliwe działanie odwadniaczy i nieefektywne chłodzenie pary przegrzanej może zmniejszyć efektywność dystrybucji energii. Udary hydrauliczne w postaci granatów wodnych mogą prowadzić do zużycia infrastruktury. Dlatego ważne jest ciągłe i dokładne monitorowanie stopnia suchości pary wodnej w celu zapewnienia jej optymalnej jakości. Nasze rozwiązania technologiczne pomagają zoptymalizować dystrybucję pary.
50 do 100%
błędu pomiarowego jeżeli kompensuje się przegrzaną parę za zaworem redukcyjnym tylko za pomocą temperatury (mylnie z parą nasyconą)
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser umożliwia dokładny pomiar i optymalizację dystrybucji pary, uwzględniając pomiary rozliczeniowe. Począwszy od zmniejszenia ryzyka uderzeń hydraulicznych, poprzez zapewnienie efektywnego chłodzenia przegrzanej pary, aż po sprawdzenie, czy osuszacze pary i zawory redukujące ciśnienie działają prawidłowo. Nasze kompletne portfolio 2-przewodowych rozwiązań pomiarowych i monitorujących zwiększy dostępność Państwa dostaw pary oraz umożliwi dokładny bilans masy i energii dla bezpiecznej i wydajnej dystrybucji pary.
Poprawa efektywności procesów dzięki dokładnemu monitorowaniu dystrybucji energii
Zmniejszenie ryzyka korozji dzięki monitorowaniu jakości wody chłodzącej i zużycia amin
Zgodność z międzynarodowymi standardami dzięki technologii Endress+Hauser Heartbeat
Aplikacje pomiarowe
Precyzyjny pomiar ciśnienia pary
Precyzyjny pomiar ciśnienia pary ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnych warunków procesu. Temperatura procesu, kontrolowana za pomocą ciśnienia, nie może być ani zbyt wysoka, gdyż powoduje niepotrzebne straty, ani za niska, bo nie dojdzie do sterylizacji.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę bardzo dokładnych przetworników ciśnienia, które doskonale sprawdzają się w aplikacjach parowych w instalacjach energetycznych.
Polegaj na naszych solidnych, dokładnych przetwornikach ciśnienia Cerebar
Mierz ciśnienia z dokładnością do ± 0,025% zakresu pomiarowego. za pomocą Cerabar S
Wykorzystaj nasze przepływomierze Prowirl z opcjonalnym wbudowanym pomiarem ciśnienia i kompensacją
Korozja jest stałym wyzwaniem we wszystkich systemach dystrybucji pary, co zwiększa ryzyko kosztownych przestojów z powodu awarii urządzeń. Dodatek amin może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka korozji, jednak dodatki takie mogą być kosztowne i wymagać precyzyjnego dozowania oraz dobrego zarządzania zapasami.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje solidne systemy pomiarowe gwarantujące optymalne zarządzanie zapasami.
Mierzy zużycie amin z dokładnością ± 0.1% w.m. za pomocą kompaktowego przepływomierza PromassA
Monitoruj dokładnie poziom aminy w zbiorniku, aby dokładnie wiedzieć kiedy dokonać ponownego zamówienia
Ciągła dostępność pary przy wymaganych parametrach procesowych jest nieodzowna. Awaria systemu zasilania parą może spowodować całkowite wstrzymanie produkcji, przynosząc poważne konsekwencje finansowe.
Nasza wiedza ekspercka
Portfolio Endress+Hauser obejmuje pełny zakres produktów i rozwiązań do monitorowania instalacji w celu zapewnienia ochrony dostaw pary, utrzymania parametrów procesu i zminimalizowania ryzyka wyłączenia.
Jako że tylko sucha para umożliwia maksymalizację procesu, istotne jest, aby menedżerowie instalacji energetycznych mogli znać zawartość energii w parze, którą otrzymują przy zakupie pary z zewnętrznego źródła.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferujeProwirl , pojedynczy, zintegrowany przyrząd do pomiaru pary umożliwiający ciągłe monitorowanie jej jakości w punkcie odbioru w celu uzyskania optymalnych procesów i przejrzystych relacji z dostawcami..
Niedokładne lub niepewne pomiary zużycia i strat energii w różnych punktach systemu dystrybucji pary mogą prowadzić do błędnych wniosków i niewłaściwych działań optymalizacyjnych. Osoby zarządzające instalacjami energetycznymi muszą dysponować precyzyjnymi pomiarami.
Nasza wiedza ekspercka
Bazując na dogłębnych ekspertyzach w zakresie pomiarów energii i kalibracji, usługa Endress+Hauser Energy Proving Service umożliwia sprawdzenie i potwierdzenie dokładności pomiarów energii.
Polegaj na ekspertach Endress+Hauser w zakresie kalibracji i weryfikacji urządzeń obiektowych wykonywanych na miejscu, przy minimalnych lub żadnych zakłóceniach procesu
Postaraj się zrozumieć ogólną niepewność pomiaru energii
Zdobądź jasne zalecenia dotyczące sposobu poprawy dokładności pętli pomiaru energii
Bilansowanie systemów dystrybucji i zużycia pary wymaga dużych umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Nasza szeroka gama dokładnych i solidnych produktów oraz usług w zakresie pomiarów, monitorowania i zarządzania parą zapewnia pełną przejrzystość oraz wydajną i bezpieczną dystrybucję pary zgodnie z normami zarządzania energią i środowiskiem. Współpracuj z nami w zakresie zintegrowanych rozwiązań zarządzania parą, które odblokowują maksymalny potencjał całego systemu parowego.
Nawet 15%
typowe oszczędności w zużyciu energii dzięki kompleksowym rozwiązaniom monitorowania energii
24/7
wysoka dokładność pomiarowa i bezpieczeństwo pracy przez cały cykl życia systemu parowego
Dziesiątki milionów
oszczędności dzięki czujnikom i rozwiązaniom z powodzeniem stosowanym w instalacjach mediów użytkowych
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Powiązane realizacje
Wydajność
Optymalizacja zużycia pary wodnej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa
Kotłownia jest miejscem, gdzie spalasz pieniądze. Odbiorniki pary to miejsca, gdzie je marnujesz! Endress+Hauser to Twój kompetentny partner, który pomoże Ci dokładnie zmierzyć zużycie pary i zwiększyć wydajność.
Ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności kotła wymaga zastosowania skutecznych rozwiązań. Zapoznaj się z naszą ofertą dokładnych systemów pomiarowych i monitorujących.
Woda, przekształcana na parę wodną poprzez podgrzewanie, stanowi podstawę działania instalacji. Sprawne działanie oprzyrządowania kotła oraz niezawodność układu sterowania są niezbędne do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .