Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Ekonomiczny i zgodny z przepisami monitoring jakości wody w celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjności instalacji i wydajności produkcji
W rafineriach wytwarzanie pary stanowi około 5% kosztów operacyjnych. W ramach często realizowanej strategii "zero strat", woda musi być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana w procesach. Parametry analityczne wody uzupełniającej muszą być zgodne z określonymi wartościami granicznymi, aby zapobiec korozji i tworzeniu się kamienia w rurociągach i urządzeniach technologicznych. Do monitorowania jakości wody Endress+Hauser od wielu lat oferuje swoim klientom z branży naftowej i gazowej niezawodne, elastyczne rozwiązania, które są ekonomiczne i łatwe w utrzymaniu.
Systemy "pod klucz" do dokładnego i zgodnego z przepisami monitoringu wody
Panele analityczne do pomiaru wszystkich parametrów jakościowych wody charakteryzują się krótkimi terminami dostaw i są gotowe do natychmiastowego uruchomienia i działania. Są bardzo wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalną ilość wody. Oprócz trwałych rurociągów z PCV-U lub PTFE/stali nierdzewnej o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.
W czym możemy pomóc?
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży naftowej i gazowej, Endress+Hauser oferuje niezawodne i proste rozwiązania w zakresie monitoringu oraz wspiera klientów wiedzą techniczną, co pozwala zmniejszyć nakłady na prace inżynierskie. Jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi w zakresie systemów monitorowania, aby utrzymywać Twoje instalacje w sposób efektywny kosztowo i zgodny z Twoimi wymaganiami.
Przyśpieszenie planowania i prac inżynierskich dzięki naszym systemom pod klucz. Równie szybka jest instalacja. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie oraz dopływ wody i to wszystko.
Bezproblemowa integracja z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalne monitorowanie poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą).
Zoptymalizuj czyszczenie i konserwację dzięki naszym armaturom i czujnikom, które są łatwe w obsłudze.
Bezpieczna i zgodna z przepisami kontrola procesu dzięki urządzeniom platformy analitycznej Liquiline z technologią Memosens i Heartbeat Technology. Wszystkie dane pomiarowe, kalibracyjne, konserwacyjne i diagnostyczne są zapisywane, a dostęp jest możliwy poprzez interfejs kontroli procesu lub aplikację.
Możliwość korzystania z usług dostępnych na platformie IIoT (opcja) pozwala naszym ekspertom na dostęp do panelu i w razie potrzeby świadczenie usług zdalnego wsparcia. Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.
Co oferujemy
Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe systemy analityczne do monitorowania jakości wody procesowej w sektorze wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w...
Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe systemy analityczne do monitorowania jakości wody procesowej w sektorze wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione przez usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminową dostępność produktów i usług.
Dodatkowe parametry i obsługa czujników innych producentów dostępna na życzenie
Kompaktowe armatury przepływowe o minimalnym zużyciu wody
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Wytrzymałe rury i armatury ze stali nierdzewnej, PVC-U lub PTFE
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Dowiedz się, jak nasze rozwiązania wykorzystujące przepływomierz wzorcowy (master meter) pozwalają na łatwą, szybką i wiarygodną weryfikację przepływomierzy. Uzyskaj maksymalną dokładność, przestrzegając przepisów i minimalizując koszty operacyjne.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .