Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
-1500 mV - +1500 mV
-
Temperatura procesu
-15°C - 130°C
-
Ciśnienie procesu
max. 8bar
Zastosowanie
Ceraliquid CPS42 to analogowa elektroda redoks o wysokiej dokładności do mediów o niskiej przewodności elektrycznej i o wysokiej zawartości rozpuszczalników organicznych. Szybka odpowiedź pomiarowa, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo procesu nawet w mediach o szybko zmieniającym się składzie chemicznym.
Media o bardzo niskiej przewodności (> 5 µS/cm), zawierające substancje reagujące z elektrolitem czujnika, jak siarczki, rozpuszczalniki organiczne lub alkohole:
Przemysł chemiczny
Elektrownie, np woda zasilająca kocioł
Posiada dopuszczenia ATEX, FM i CSA do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Ciekły elektrolit KCl możliwość pomiaru w mediach o bardzo niskiej przewodności (= 0.1 µS/cm)
Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) i sterylizacji parą (SIP)
Odporność na zatrucia dzięki odseparowanej elektrodzie referencyjnej
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information Ceraliquid CPS42 / CPS42D / CPS43
Redox electrodes,analog and digital with Memosens technology and
reference electrode, each with ceramic diaphragm and liquid KCl e
lectrolyteEN PL 01/05/2005Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2005
Rozmiar pliku:
753.1 KB
Nazwa pliku:
TI373CEN.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraliquid CPS41D i CPS41 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe i z technologią cyfrową Memosens
EN PL 28/02/201507/01/201501/03/200501/10/200201/05/2002Język:
Polski
Wersja:
28/02/2015
Rozmiar pliku:
445.8 KB
Nazwa pliku:
TI00079CPL_1315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Elektrody analogowe pH/redoks
Pomiar pH/potencjału redoks
Suplement do instrukcji obsługi BA01572C, BA02056C
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
strefach zagrożonych wybuchem
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN PL 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Język:
Polski
Wersja:
21/10/2021
Rozmiar pliku:
497 KB
Nazwa pliku:
XA00028CPL_1121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN PL 01/03/202218/02/202121/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
484.5 KB
Nazwa pliku:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
427.3 KB
Nazwa pliku:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i
potencja³u redoksEN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN PL 27/05/2015Język:
Angielski
Wersja:
27/05/2015
Rozmiar pliku:
271.2 KB
Nazwa pliku:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN PL 09/01/2023Język:
Angielski
Wersja:
09/01/2023
Rozmiar pliku:
276.3 KB
Nazwa pliku:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS64-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Declaration number: EC_00624_04.24EN PL 18/10/2024Język:
Angielski
Wersja:
18/10/2024
Rozmiar pliku:
227.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00624_04.24_CPSxx_Ex_.pdf
-