©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Armatura procesowa dla gospodarki wodno-ściekowej i przemysłu chemicznego
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Assembly: Stainless steel 1.4404 Sealing : different material available
Wymiar
Immersion depth: 66 - 208 mm (2.57 inch - 8.11 inch)
Temperatura procesu
max. 80 bzw. 140°C (176°F or 284°F)
Ciśnienie procesu
max. 4,6 / 10 bar (58 psi, 87 psi or 145 psi)
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Wymiar
Immersion deepth : 66 - 208mm
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
Retractable holder.Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Wymiar
Immersion depth : 66 - 208mm ( 2.57inch - 8.11inch)
Temperatura procesu
max. 80 bzw.140°C ( 176°F or 284°F)
Ciśnienie procesu
max. 4,6 bzw.10bar ( 58psi, 87psi or 145psi)
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Dokumentów: 4
Technical Information Cleanfit CPA471
Assembly
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski Chiński
27/02/2012
01/10/2007
01/06/2002
Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2012
Rozmiar pliku:
870.5 KB
Nazwa pliku:
TI217CEN_1312.pdf
Karta katalogowa
Topcal S CPC310
Topcal S CPC310, Przemysłowy, programowalny system pomiarowy pH i potencja łu redoks z automatycznym czyszczeniem i kalibracją czujników, do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem (ATEX), komunikacja analogowa i cyfrowa (HART, Profibus PA), komp atybilny z systemem Memosens.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
22/07/2015
01/07/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti404cpl.pdf
Operating Instructions CleanFit P CPA471
Retractable Process Assembly
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Rosyjski
27/02/2012
01/12/2007
01/07/2003
01/03/2000
Język:
Angielski
Wersja:
27/02/2012
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA217CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN
PL
Niemiecki
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Sd096ca2.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
71217183
KIT CPA471/472 pipe KCLpneum. short
Kod zamówieniowy
51503713
KIT CPA471/472 pipe KCL hand short
Kod zamówieniowy
51503714
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pne
Kod zamówieniowy
71162343
Kit CPA471/472/475:rura wys.KCL ręczna
Kod zamówieniowy
71162344
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
Kod zamówieniowy
51503715
KIT CPA471/472 shaft pneum long
Kod zamówieniowy
51503716
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand shor
Kod zamówieniowy
51503717
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
Kod zamówieniowy
51503718
KIT CPA471 electr. guide compl. short
Kod zamówieniowy
51503719
KIT CPA471 electr. guide compl. long
Kod zamówieniowy
51503720
KIT CPA471/472 pneu.connection G/8D6 10p
Kod zamówieniowy
51503730
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Kod zamówieniowy
51503731
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Kod zamówieniowy
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
Kod zamówieniowy
71329949
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Kod zamówieniowy
51503733
KIT CPA471/472 cyl.screw M6x30 20 piec
Kod zamówieniowy
51503734
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Kod zamówieniowy
51503738
KIT CPA471rinse housing STA G11/4 O.SP
Kod zamówieniowy
51503760
KIT CPA471 rinsing housing STA G11/4
Kod zamówieniowy
51503761
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1.0
Kod zamówieniowy
51503762
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1 G1/8
Kod zamówieniowy
51503763
KIT CPA471 rinse housing stand. flange
Kod zamówieniowy
51503764
KIT CPA471rinse housing st.flange G1/8
Kod zamówieniowy
51503765
KIT CPA471 rinse nozzleG1/8-G1/4 1set
Kod zamówieniowy
51503771
KIT CPA471/472 cylinder PA short
Kod zamówieniowy
51503773
Kit CPA471/472: PA cylinder long
Kod zamówieniowy
71107248
KIT CPA471 cylinder ss short
Kod zamówieniowy
51503775
KIT CPA471 cylinder SS long
Kod zamówieniowy
51503776
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Kod zamówieniowy
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Kod zamówieniowy
51502873
KIT CPA471 flange DN50 w. raised face
Kod zamówieniowy
51503766
KIT CPA471 flange ANSI2 w. raised face
Kod zamówieniowy
51503767
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Kod zamówieniowy
71064624
EPDM O-ring set, standard for CPA471
Kod zamówieniowy
51502802
FPM O-ring set, standard for CPA471
Kod zamówieniowy
51502803
Kalrez O-ring set, standard for CPA471
Kod zamówieniowy
51502804
Splash protection cap for assemblies
Kod zamówieniowy
51517522
Kit Sensor output interface
Kod zamówieniowy
71361237
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko