

Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
max. 80°C (176°F)
-
Ciśnienie procesu
For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
Medium pressure : max. 10bar (145psi)
Zastosowanie
Cleanfit COA451 to armatura wysuwalna do stosowania we wszystkich aplikacjach pomiarowych tlenu rozpuszczonego. Jest wyposażona w śruby mocujące, uszczelki O-ring oraz zawór kulowy, który umożliwia całkowite odcięcie czujnika od medium procesowego. To umożliwia dostęp do czujnika bez konieczności przerywania procesu, czy opróżniania zbiornika lub rurociągu. Zapewnia to także większe bezpieczeństwo procesu i obsługi oraz znacznie skraca czas konserwacji całego punktu pomiarowego.
Flowfit COA451 to armatura przepływowa do montażu czujników tlenu rozpuszczonego o średnicy 40 mm w:
Oczyszczalniach ścieków:
- Kontrola zawartości O2 w komorze napowietrzania
- Uzdatnianie i monitorowanie jakości wody użytkowejZakładach produkcji wody:
- Kontrola jakości wody pitnej
- Kontrola jakości wody w rzekach, jeziorach i wody morskiejPrzemysłowej wodzie użytkowej:
- Kontrola zawartości O2 w części biologicznej oczyszczalni
- Uzdatnianie i monitorowanie jakości wody technologicznejRybnych akwenach hodowlanych:
- Pomiar oraz regulacja stężenia O2 w celu uzyskania optymalnych warunków wzrostu ryb
Korzyści
Jedna armatura do wszystkich aplikacji: pozwala na optymalną gospodarkę zapasami, przyśpiesza uruchomienie punktu pomiarowego i upraszcza zarządzanie cyklem życia.
Prosta i bezpieczna konserwacja: serwis i czyszczenie czujnika bez przerywania procesu.
Trwała konstrukcja: możliwość pracy przy ciśnieniu procesowym do 10 bar (145 psi), w trybie obsługi ręcznej do 2 bar (29 psi).
Wygoda i oszczędność czasu podczas obsługi: przyłącze wody do płukania umożliwia czyszczenia czujnika bez demontażu z instalacji procesowej.
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cleanfit COA451
Armatura z ręcznym mechanizmem wysuwania do stosowania w wodzie,
ściekach i mediach procesowychEN PL 11/05/202025/11/201401/11/200301/03/2003Język:
Polski
Wersja:
11/05/2020
Rozmiar pliku:
748 KB
Nazwa pliku:
TI00368CPL_1420-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cleanfit COA451
Armatura wysuwalna
EN PL 11/05/202025/11/201401/04/200601/11/200301/08/2003Język:
Polski
Wersja:
11/05/2020
Rozmiar pliku:
834.1 KB
Nazwa pliku:
BA00368CPL_1420.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN PL 01/07/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
Tekst oferty
Cleanfit COA451
Wechselarmatur zureinfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter
Prozessbedingungen mit SpülwasseranschlussJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
04/11/2009
Rozmiar pliku:
23.5 KB
Nazwa pliku:
TTCOA451DE.doc
-