©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Armatura procesowa dla gospodarki wodno-ściekowej i przemysłu chemicznego
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4"
Materiał
Holder: PP, PEEK, PVDF sealing : different material available.
Wymiar
Immersion depth: 66 - 215 mm (2.57 inch - 8.38 inch)
Temperatura procesu
max. 60 or 80°C (140°F or 176°F)
Ciśnienie procesu
max. 4 or 6 bar (58 psi or 140°F)
Podłączenie
Thread G1, 25" external; thread NPT1 "external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310.- integrated rinse chamber with connectionG1/4" or NPT1/4"
Materiał
Holder : PP, PEEK, PVDFSealing : different material available.
Wymiar
Immersion depth : 66 - 215mm (2.57inch - 8.38inch)
Temperatura procesu
max. 60 or 80°C (140°F or 176°F)
Ciśnienie procesu
max. 4 or 6bar ( 58psi or 140°F)
Podłączenie
Thread G1,25"external; thread NPT1"external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
- Retractable holder- Open and closed tank, piping (min DN80)
Konstrukcja
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connectionG1/4" or NPT1/4"
Materiał
Holder : PP, PEEK, PVDFSealing : different material available.
Wymiar
Immersion depth : 66 - 215mm (2.57inch - 8.38inch)
Temperatura procesu
max. 60 or 80°C (140°F or 176°F)
Ciśnienie procesu
max. 4 or 6bar ( 58psi or 140°F)
Podłączenie
Thread G1,25"external; thread NPT1"external; flange DN50/ASME2", dairy fitting DN50.
Dokumentów: 5
Technical Information
Cleanfit P CPA472
Retractable Process Assembly
EN
PL
Niemiecki French Włoski Chiński
19/04/2012
01/01/2008
01/06/2002
Język:
Angielski
Wersja:
19/04/2012
Rozmiar pliku:
743.6 KB
Nazwa pliku:
TI00223CEN_1312.pdf
Karta katalogowa
Topcal S CPC310
Topcal S CPC310, Przemysłowy, programowalny system pomiarowy pH i potencja łu redoks z automatycznym czyszczeniem i kalibracją czujników, do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem (ATEX), komunikacja analogowa i cyfrowa (HART, Profibus PA), komp atybilny z systemem Memosens.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
22/07/2015
01/07/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti404cpl.pdf
Operating Instructions
Cleanfit P CPA472
Retractable Process Assembly
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski
19/04/2012
01/01/2008
02/07/2003
01/03/2000
Język:
Angielski
Wersja:
19/04/2012
Rozmiar pliku:
1018.4 KB
Nazwa pliku:
BA00223CEN_1312.pdf
Cleanfit P CPA472D
Instrukcja obsługi
Armatura z mechanizmem wysuwania, do montażu elektrod pH/redoks oraz innych czujników w instalacjach procesowych. Wersja do pracy w trudnych warunkach.
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Japoński
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/05/2006
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
Ba403cpl.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN
PL
Niemiecki
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Sd096ca2.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
71217187
KIT CPA471/472 pipe KCLpneum. short
Kod zamówieniowy
51503713
KIT CPA471/472 pipe KCL hand short
Kod zamówieniowy
51503714
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pne
Kod zamówieniowy
71162343
Kit CPA471/472/475:rura wys.KCL ręczna
Kod zamówieniowy
71162344
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
Kod zamówieniowy
51503715
KIT CPA471/472 shaft pneum long
Kod zamówieniowy
51503716
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand shor
Kod zamówieniowy
51503717
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
Kod zamówieniowy
51503718
KIT CPA472 electrode pipe PP short
Kod zamówieniowy
51503722
KIT CPA472 electrode guide PVDF short
Kod zamówieniowy
51503723
KIT CPA472 electrode guide PEEK short
Kod zamówieniowy
51503724
KIT CPA472 Pistion compl. PP long
Kod zamówieniowy
51503725
KIT CPA472 Sensor guide long complete
Kod zamówieniowy
51503726
KIT CPA472 electrode guide PEEK long
Kod zamówieniowy
51503727
KIT CPA471/472 pneu.connection G/8D6 10p
Kod zamówieniowy
51503730
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Kod zamówieniowy
51503731
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Kod zamówieniowy
51503733
KIT CPA472 air coil, dummy plug PP
Kod zamówieniowy
51503735
KIT CPA47X: Throttel check valve
Kod zamówieniowy
71329949
KIT CPA471/472 cyl.screw M6x30 20 piec
Kod zamówieniowy
51503734
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Kod zamówieniowy
51503738
KIT CPA472rinse housingG11/4 0.SPU PP
Kod zamówieniowy
51503748
KIT CPA472rinse housingG11/4 0.SPU PV
Kod zamówieniowy
51503749
KIT CPA472rinse housingG11/4 0.SPU PE
Kod zamówieniowy
51503750
KIT CPA472 rinse housingG11/4 G1/4 PP
Kod zamówieniowy
51503751
KIT CPA472RinsinghousingG11/4 G1/4 PV
Kod zamówieniowy
51503752
KIT CPA472 rinse housingG11/4 G1/4 PE
Kod zamówieniowy
51503753
KIT CPA472 rinse housing NPT 1.0 PP
Kod zamówieniowy
51503754
KIT CPA472 rinse housing NPT1.0 PV
Kod zamówieniowy
51503755
KIT CPA472 rinse housing NPT1.0 PE
Kod zamówieniowy
51503756
KIT CPA472 rinse housing NPT1 NPT1/4 PP
Kod zamówieniowy
51503757
KIT CPA472rinse housingNPT1 NPT1/4 PV
Kod zamówieniowy
51503758
KIT CPA472 rinse housingNPT1NPT1/4 PE
Kod zamówieniowy
51503759
KIT CPA471/472 cylinder PA short
Kod zamówieniowy
51503773
Kit CPA471/472 cylinder PA krótki
Kod zamówieniowy
51503774
KIT CPA472 rinsechamberNPT1"G1/4"PEEK
Kod zamówieniowy
51513178
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Kod zamówieniowy
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Kod zamówieniowy
51502873
KIT CPA472 retrofit kit flange DN50PP
Kod zamówieniowy
51503739
KIT CPA472 retrofit kit flange DN50PV
Kod zamówieniowy
51503740
KIT CPA472 retrofit kit flange DN50 PE
Kod zamówieniowy
51503741
KIT CPA472 retrofit kit flangeANSI2 P
Kod zamówieniowy
51503742
KIT CPA472 retrofit kit flangeANSI2PV
Kod zamówieniowy
51503743
KIT CPA472 retrofit kit flangeANSI2PE
Kod zamówieniowy
51503744
KIT CPA472 retrofit kit sl.nut RD78PP
Kod zamówieniowy
51503745
KIT CPA472 retrofit kit sl.nut RD78PV
Kod zamówieniowy
51503746
KIT CPA472 retrofit kit sl.nut RD78PE
Kod zamówieniowy
51503747
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Kod zamówieniowy
71064624
FPM (Viton) Zestaw O-ringów do CPA472
Kod zamówieniowy
51502813
Kalrez O-ring set for CPA472
Kod zamówieniowy
51502814
Kit CPA472/D: 20 pcs. O-ring ID14 W3 FPM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14-1
71090063
Kit CPA472/D: 2 pcs.O-ring ID14W3 KALREZ
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14-1
71090065
Splash protection cap for assemblies
Kod zamówieniowy
51517522
Kit Sensor output interface
Kod zamówieniowy
71361237
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko