©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Ciśnienie procesu
Max. 4 bar at 20°C (Max. 58 psi at 68°F)
Zastosowanie
Armatura zanurzeniowa Dipfit CPA111 jest przeznaczona do zastosowań w otwartych i zamkniętych zbiornikach. Umożliwia zamocowanie trzech elektrod, które mogą być łatwo montowane i demontowane dzięki zamknięciu bagnetowemu. Przesuwny kołnierz umożliwia uniwersalne zastosowanie. Armatura Dipfit to ekonomiczne rozwiązanie dla standardowych aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej.
Armatura zanurzeniowa DipFit W CPA 111 z bagnetowym zamknięciem uchwytu elektrod pozwala na ich szybki i wygodny montaż i jest przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań w:
Gospodarce wodnociekowej
Aplikacjach przemysowych
Umożliwia pracę w podwyższonych ciśnieniach do 4 bar
Korzyści
Szybki montaż i demontaż uchwytu elektrod na zamek bagnetowy
Przesuwny kołnierz umożliwia dopasowanie głębokości zanurzenia
Armatura wykonana z polipropylenu nieszkodliwego dla środowiska
Trzy miejsca do zamocowania elektrod pH/redoks i czujnika temperatury o standardowej długości 120 mm
Pobierz ten produkt jako część pakietu
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Nasze realizacje
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Przeczytaj całą historię
Toilet flushing with a fresh sea breeze
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Przeczytaj całą historię
Monitoring biological parameters in wastewater
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Przeczytaj całą historię
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
For open and closed tanks and channels
Konstrukcja
Bayonet technology, 3 electrode installation locations, 120 mm electrodes, variable holder length, integrated spray cleaning CPR31, external spray cleaning CPR30, process connection with fix or adjustable flange
Materiał
Sensor holder: PP-GF 20 Immersion tube: PP
Wymiar
Length: 500 to 3000 mm (19.7 to 118 inch), special lengths on request
Ciśnienie procesu
Max. 4 bar at 20°C (Max. 58 psi at 68°F)
Podłączenie
Suspended assembly, lap joint flange DN100 Pressurized flange DN100/PN4, adjustable flange DN100
Aplikacja
Water, waste water, process
Charakterystyka
For open and closed tanks and channels
Konstrukcja
Bayonet technology, 3 electrode installation locations, 120 mm electrodes, variable assembly length, integrated spray cleaning CPR31, external spray cleaning CPR30, process connection with fix or adjustable flange
Materiał
Sensor holder: PP-GF 20 Immersion tube: PP O-ring: VITON
Wymiar
500 to 3000 mm (19.7 to 118 inch), special lengths on request
Ciśnienie procesu
max. 4 bar at 20°C (58 psi at 68°F)
Podłączenie
- Suspended assembly - lap joint flange DN100- pressurized flange DN100/PN4 - adjustable flange DN100
Najczęściej pobierane
Dipfit CPA111
Karta katalogowa
Armatura zanurzeniowa z kołnierzem DN 100 do montażu w zbiornikach
zamkniętych i otwartych
EN
PL
DE ES FR HU IT JA PT RU ZH
30/09/2015
01/04/1998
Język:
Polski
Wersja:
30/09/2015
Rozmiar pliku:
759.4 KB
Nazwa pliku:
TI00112CPL_1315.pdf
Dipfit CPA111
Zanurzeniowa armatura montażowa do pomiarów pH/Redox
EN
PL
CS DE ES FR HU IT JA PT RU ZH
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
Język:
Polski
Wersja:
30/09/2015
Rozmiar pliku:
1021.6 KB
Nazwa pliku:
BA00112C, 1, pl_PL.pdf
Dokumentów: 11
Dipfit CPA111
Karta katalogowa
Armatura zanurzeniowa z kołnierzem DN 100 do montażu w zbiornikach zamkniętych i otwartych
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2015
01/04/1998
Język:
Polski
Wersja:
30/09/2015
Rozmiar pliku:
759.4 KB
Nazwa pliku:
TI00112CPL_1315.pdf
Zanurzeniowa armatura montażowa do pomiarów pH/Redox
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
Język:
Polski
Wersja:
30/09/2015
Rozmiar pliku:
1021.6 KB
Nazwa pliku:
BA00112C, 1, pl_PL.pdf
For assemblies with a dummy plug (e.g.: CxA111, CPA240, CPA250, CYA27, 12mm electrodes with PG13.5 thread)
EN
PL
Niemiecki Japoński
21/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
21/05/2021
Rozmiar pliku:
590.4 KB
Nazwa pliku:
EA01355CEN_0121.pdf
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation Pendulumverse/Pendulum Frame for pendulous suspension of assemblies CPA111,CLA111,CPA510, CYA611
EN
PL
Niemiecki
01/11/1997
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/1997
Rozmiar pliku:
129.6 KB
Nazwa pliku:
SD038CA2.pdf
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
EN
PL
Niemiecki
01/11/1997
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/1997
Rozmiar pliku:
167.7 KB
Nazwa pliku:
Sd034ca2.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2021
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Język:
Japoński
Wersja:
08/02/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
Język:
French
Wersja:
15/04/2020
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
CS01638CFR-0120-Gold leaching.pdf
Reduced maintenance effort, enhanced saftey in gold mine
Reduced maintenance effort, enhanced saftey: Memosens CPS47D measures pH value in cyanide leaching
Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
CS01638CEN_CPS47D_Gold leaching.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
50091993
O-ring set Viton for CPA 111
Kod zamówieniowy
50072145
Kit CPA111 Sealing set EPDM
Kod zamówieniowy
71467082
Kit CPA111 Sealing set FKM
Kod zamówieniowy
71467083
Kit CXA111/140 osłona, komplet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
51500400
Kit CxA111/140 Small parts
Kod zamówieniowy
71467085
Kit CxA111 Star handle screws (2x)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71467090
Kit CxA111 adapter for adj. flange
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
60
71467087
Kit CxA111 adjustable flange
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
70
71467086
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50066593
Kit CPA111 electr. holder small parts
Kod zamówieniowy
71467077
Kit CPA111 electrode holder
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
71467078
Kit CPA111 potential matching pin
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
71467080
Suspension bracket assembly
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
80
50075422
Kit CxA111 Additional weights
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
90
71467089
Calibration cap for CPA 111
Kod zamówieniowy
50066570
Wiaderko osłaniające dla CPA 111
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
120
50066569
Kod zamówieniowy
50066561
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko