Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
analiza cieczy

Analiza fizykochemiczna cieczy

Kompleksowa oferta urządzeń do pomiaru wszystkich parametrów analitycznych

Ochrona środowiska, stabilna jakość produktów, optymalizacja i bezpieczeństwo procesu - to tylko kilka powodów, dla których coraz bardziej konieczne jest wykonywanie analizy parametrów cieczy. Analizy jakości wody, napojów, produktów mleczarskich, chemikaliów i farmaceutyków muszą być wykonywane każdego dnia. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszym technologiom, zapewniamy wsparcie w realizacji wszystkich tych zadań pomiarowych. Odkryj nasz kompleksowy asortyment i wybierz produkt najlepiej dostosowany do potrzeb Twojego procesu.

Korzyści

  • Od standardowych czujników pomiarowych po kompletne stanowiska pomiarowe - oferujemy najnowocześniejszą technologię do analizy każdego parametru cieczy.

  • Nasza precyzyjna aparatura pomiarowa umożliwi Ci zwiększenie wydajności produkcji, poprawę jakości produktów i zapewnienie bezpieczeństwa procesu.

  • Obsługa najnowszych interfejsów i protokołów komunikacyjnych umożliwia pełną integrację naszych urządzeń z Twoimi procesami i zarządzanie aparaturą obiektową.

  • Laboratorium pomiarowe, instalacja procesowa, czy instalacje mediów - wykorzystaj naszą technologię i wiedzę specjalistyczną do optymalizacji swej aplikacji.

  • Jako wiodący dostawca technologii pomiarów analitycznych, zapewniamy wsparcie w trakcie całego cyklu życia produktu - w każdym miejscu na świecie.

Przeczytaj więcej o naszych urządzeniach do analizy cieczy:

Czujniki i przetworniki przewodności - pomiar przewodności ma kluczowe znaczenie w układach sterowania procesem, monitorowania przepływu wody i produktu oraz wykrywaniu wycieków.

Analizatory kolorymetryczne do pomiarów twardości, glinu, żelaza, sodu, chromu - nasze analizatory metali dla gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ciepłownictwa monitorują jakoś wody i zapewniają bezpieczeństwo procesów.

Czujniki redoks i przetworniki pomiarowe - pomiar potencjału redoks to skuteczna i tania metoda ustalania właściwości utleniających lub redukujących cieczy.

Fotometry procesowe - umożliwiają dokładny i powtarzalny pomiar stężenia poprzez ustalenie poziomu absorpcji światła UV, NIR i VIS. Sprawdź naszą szeroką ofertę dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, chemicznej i paliwowej!

Analizatory i czujniki parametrów biogennych - ułatwiają optymalizację procesu oczyszczania ścieków i kontrolowanie opłat za odprowadzanie ścieków. Poznaj naszą ofertę urządzeń do analizy amonu, azotanu i fosforanu i nie tylko!

Czujniki redoks i przetworniki pomiarowe - pomiar potencjału redoks to skuteczna i tania metoda ustalania właściwości utleniających lub redukujących cieczy.

Czujniki tlenu i przetworniki - zapewniają jakość i sterowanie procesami w branży wodociągowej, kanalizacyjnej, chemicznej, energetycznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, spożywczej i hodowli ryb.

Automatyczne próbniki wody do oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych, wód powierzchniowych, rzek, wód deszczowych - inteligentny i sprawdzony sposób pobierania próbek

Czujniki poziomu osadu i przetworniki pomiarowe - ułatwiają rozpoznanie i pompowanie osadu a nie wody.

Analizatory OWO, ChZT i SAC do komunalnych i przemysłowych instalacji kanalizacyjnych. Mierzą one ogólny węgiel organiczny, chemiczne zapotrzebowanie tlenowe oraz spektralny współczynnik absorpcji.

Czujniki i przetworniki mętności, czujniki ogólnych substancji stałych, czujniki zawiesiny substancji stałych i przetworniki mętności do wody pitnej, procesowej oraz ścieków dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Czujniki i przetworniki pH - wartość pH jest najważniejszym parametrem wpływającym na jakość w procesach przemysłowych. Bogata oferta elektrod ISFET pokrywane emalią jonoczułą lub szklanych czujników, przetworników, zestawów do pomiaru pH oraz buforów pH.

Czujniki oraz przetworniki dezynfekcji i wolnego chloru, dwutlenku chloru, chloru całkowitego i bromu do dezynfekcji wody pitnej, wody ponownie wykorzystywanej i wody basenowej.

Czujniki i przetworniki przewodności ©Endress+Hauser

Czujniki i przetworniki przewodności - pomiar przewodności ma kluczowe znaczenie w układach sterowania procesem, monitorowania przepływu wody i produktu oraz wykrywaniu wycieków.

Analizatory kolorymetryczn ©Endress+Hauser

Analizatory kolorymetryczne do pomiarów twardości, glinu, żelaza, sodu, chromu - nasze analizatory metali dla gospodarki wodno-ściekowej, energetyki i ciepłownictwa monitorują jakoś wody i zapewniają bezpieczeństwo procesów.

Fotometry procesowe ©Endress+Hauser

Fotometry procesowe - umożliwiają dokładny i powtarzalny pomiar stężenia poprzez ustalenie poziomu absorpcji światła UV, NIR i VIS. Sprawdź naszą szeroką ofertę dla branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, chemicznej i paliwowej!

Analizatory i czujniki parametrów biogennych ©Endress+Hauser

Analizatory i czujniki parametrów biogennych - ułatwiają optymalizację procesu oczyszczania ścieków i kontrolowanie opłat za odprowadzanie ścieków. Poznaj naszą ofertę urządzeń do analizy amonu, azotanu i fosforanu i nie tylko!

Czujniki redoks i przetworniki pomiarowe ©Endress+Hauser

Czujniki redoks i przetworniki pomiarowe - pomiar potencjału redoks to skuteczna i tania metoda ustalania właściwości utleniających lub redukujących cieczy.

Czujniki tlenu i przetworniki ©Endress+Hauser

Czujniki tlenu i przetworniki - zapewniają jakość i sterowanie procesami w branży wodociągowej, kanalizacyjnej, chemicznej, energetycznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, spożywczej i hodowli ryb.

Automatyczne próbniki wody ©Endress+Hauser

Automatyczne próbniki wody do oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych, wód powierzchniowych, rzek, wód deszczowych - inteligentny i sprawdzony sposób pobierania próbek

Czujniki poziomu osadu i przetworniki pomiarowe ©Endress+Hauser

Czujniki poziomu osadu i przetworniki pomiarowe - ułatwiają rozpoznanie i pompowanie osadu a nie wody.

Analizatory OWO, ChZT i SAC ©Endress+Hauser

Analizatory OWO, ChZT i SAC do komunalnych i przemysłowych instalacji kanalizacyjnych. Mierzą one ogólny węgiel organiczny, chemiczne zapotrzebowanie tlenowe oraz spektralny współczynnik absorpcji.

Czujniki i przetworniki mętności ©Endress+Hauser

Czujniki i przetworniki mętności, czujniki ogólnych substancji stałych, czujniki zawiesiny substancji stałych i przetworniki mętności do wody pitnej, procesowej oraz ścieków dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Czujniki i przetworniki pH ©Endress+Hauser

Czujniki i przetworniki pH - wartość pH jest najważniejszym parametrem wpływającym na jakość w procesach przemysłowych. Bogata oferta elektrod ISFET pokrywane emalią jonoczułą lub szklanych czujników, przetworników, zestawów do pomiaru pH oraz buforów pH.

Czujniki oraz przetworniki dezynfekcji i chloru ©Endress+Hauser

Czujniki oraz przetworniki dezynfekcji i wolnego chloru, dwutlenku chloru, chloru całkowitego i bromu do dezynfekcji wody pitnej, wody ponownie wykorzystywanej i wody basenowej.

Potrzebujesz porady?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

Jakimi urzadzeniami jesteś zainteresowany/a? *