
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
max. 50°C
(max. 122°F) -
Ciśnienie procesu
max. 6bar
(max.87psi)
Zastosowanie
Flowfit COA250 to armatura przepływowa do montażu naściennego lub instalacji w rurociągu bez podparcia; idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy montaż zanurzeniowy jest niemożliwy lub niezalecany. Jej konstrukcja zapewnia krótki czas odpowiedzi pomiarowej i pozwala na łatwy demontaż czujnika, celem dokonania kalibracji w powietrzu. Niewrażliwa na zatykanie, automatyczne odpowietrzanie zapewnia wysoką wiarygodność pomiaru przez cały czas. Poza tym, dysza do automatycznego czyszczenia powoduje wydłużenie okresów międzyobsługowych.
Flowfit COA250 to armatura przepływowa do montażu czujników tlenu rozpuszczonego o średnicy 40 mm w:
Oczyszczalniach ścieków:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Kontrola wody na wylocie oczyszczalniInstalacjach wody pitnej i przemysłowej:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Kontrola jakości wody w rzekach, jeziorach i wody morskiejZakładach przemysłowych w każdej branży przemysłu:
- Kontrola i uzdatnianie wody przemysłowej
- Kontrola wody chłodzącej
Korzyści
Różne warianty montażu: montaż naścienny lub instalacja w rurociągu bez podparcia
Krótki czas odpowiedzi czujnika dzięki minimalnej objętości komory pomiarowej.
Prosta i bezpieczna konserwacja: automatyczne czyszczenie czujnika bez przerywania procesu.
Łatwy demontaż czujnika, celem dokonania kalibracji w powietrzu.
Automatyczne odpowietrzanie przez otwór dolotowy (dolny) oraz wylotowy (górny).
Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Flowfit COA250 Karta katalogowa
Armatura przeplywowa do montazu czujnikow
tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Armatura do montazu nasciennego lub samonosnego na rurachEN PL 01/03/200701/10/200101/09/1997Język:
Polski
Wersja:
01/03/2007
Rozmiar pliku:
298.2 KB
Nazwa pliku:
Ti111cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating instructions COA250
Flow assembly for oxygen sensors
EN PL 28/02/200731/12/2003Język:
Angielski
Wersja:
28/02/2007
Rozmiar pliku:
532.9 KB
Nazwa pliku:
BA111CEN.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN PL 04/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
04/09/2018
Rozmiar pliku:
88.8 KB
Nazwa pliku:
HE_01033_01.18.pdf
-