Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Automatyczne stacje poboru próbek cieczy – postaw na bezpieczeństwo i gwarancję jakości pomiarów dzięki samplerom Endress+Hauser

Automatyczne stacje poboru próbek cieczy

Postaw na bezpieczeństwo, wiarygodność i gwarancję jakości pomiarów dzięki samplerom Endress+Hauser

W pomiarach wykonywanych na potrzeby laboratoriów bardzo duże znaczenie ma sposób pobierania próbek, ich przechowywania, a następnie oznaczania. Endress+Hauser oferuje szeroką gamę samplerów mogących sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, instytucje publiczne i jednostki badawcze.

Korzyści

  • Najwyższa powtarzalność i reprezentatywność pomiarów, zgodnie z wymogami norm PN-EN 25667, PN-EN ISO 5667 - 10:2021 oraz PN-EN 16479-1.

  • Pełne bezpieczeństwo pomiarów dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia oraz zabezpieczeniu przeciwwłamaniowemu.

  • Proste, intuicyjne programowanie poboru próbek (dostępne różne opcje, m.in.: pomiar wyzwalany czasowo, zdarzeniowo, przepływem).

  • Możliwość integracji z dowolnym systemem sterowania procesem (komunikacja cyfrowa fieldbus i zdalny dostęp za pośrednictwem webserwera).

  • Szybkie czyszczenie i konserwacja dzięki łatwemu, beznarzędziowemu usuwaniu części w kontakcie z medium.

Monitorowanie parametrów wody i ścieków to, odkąd wprowadzono odpowiednie standardy oraz rozporządzenia, kluczowy element procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Sposób, w jaki pobierana jest próbka, np. zgodny z PN-EN ISO 5667 - 10:2021, rzutuje na kolejne etapy i oznaczenia.

Endress+Hauser od lat wspiera branżę wodno-ściekową oraz przemysł, oferując automatyczne, stacjonarne i mobilne, stacje poboru próbek. Dzięki naszym urządzeniom pobieranie i przechowywanie próbek jest niezwykle proste, a także akceptowane przez laboratoria.

Ponadto aparatura oferowana przez Endress+Hauser została wzbogacona o opcjonalną funkcję Heartbeat Technology, której aktywacja umożliwia konserwację urządzeń na podstawie aktualnego stanu, co gwarantuje oszczędność zasobów i kosztów.

Zastosowania stacji poboru próbek

Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków:

  • Kontrola skuteczności procesu oczyszczania

  • Monitorowanie zrzutu ścieków do kanalizacji

  • Monitorowanie kanalizacji ściekowej

  • Kontrola wybranych studzienek kanalizacyjnych

Zarządzanie środowiskiem wodnym:

  • Kontrola jakości wód powierzchniowych

  • Kontrola bezpośrednich i pośrednich dostawców ścieków

  • Pobory dla laboratoriów i instytutów hydrologicznych

  • Pobór próbek mediów ciekłych w różnych aplikacjach

Pobieranie próbek wody i ścieków zależne od czasu, przepływu i zdarzeń

Pobieranie próbek wody i ścieków za pomocą automatycznych stacji poboru prób jest niezwykle proste i niezawodne: wystarczy wprowadzić żądany czas oraz objętość próbki w menu, a urządzenie wykona pozostałe operacje przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo samplery są wyposażone w przetwornik Liquiline, odbierający sygnały zewnętrzne, który umożliwia dostosowanie tempa pobierania próbek do natężenia przepływu: im większy przepływ, tym wyższa częstotliwość lub objętość próbkowania.

Stacje poboru próbek wody z czujnikami analitycznymi potrafią wykrywać duże ilości przepływającej wody lub ścieków i samoczynnie rozpocząć próbkowanie, co pozwala na identyfikację szczytowych poziomów stężeń zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych lub ściekach doprowadzanych do oczyszczalni. Zainstalowanie automatycznych stacji poboru próbek w kanałach ściekowych pozwala na odpowiednio wczesne wykrywanie wysokiego poziomu zanieczyszczeń i kierowanie ich do zbiorników retencyjnych, zanim zostaną one doprowadzone do oczyszczalni.

Konserwacja systemu próżniowego Liquistation CSF48.

Konserwacja systemu perystaltycznego Liquistation CSF48.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia