©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy lub suchobiegu pompy o unikatowo małych rozmiarach i wysokiej niezawodności
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
most compact device media independent Focus factoryautomation
Zasilanie / Komunikacja
19 ... 253V AC 10 ... 35V DC-PNP ASI-Bus
Temperatura otoczenia
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F) ASi -25 °C ... 70 °C (ASi -13 °F ... 158 °F
Temperatura procesu
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 40 bar (Vacuum ... 580 psi)
Min. gęstość medium
0,7g/cm³ (0,5g/cm³ optional)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Przyłącze technologiczne
G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"
Higieniczne przyłącze technologiczne
Flush mount by use of weld in adapter
Certyfikaty / Dopuszczenia
CSA WHG/ Overfill prevention GL Marine Railway approval
Następca
Product phase out planned, Successor FTL31
Najczęściej pobierane
Liquiphant T FTL20
Skrócona instrukcja obsługi
Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
EN
PL
CS DE ES FR IT JA NL RU ZH
14/09/2004
01/05/2003
Język:
Polski
Wersja:
14/09/2004
Rozmiar pliku:
499.5 KB
Nazwa pliku:
Ka213fpl.pdf
Liquiphant T FTL20
Karta katalogowa
Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
EN
PL
DE FR JA RU ZH
23/01/2008
15/02/2005
Język:
Polski
Wersja:
15/02/2005
Rozmiar pliku:
423.4 KB
Nazwa pliku:
Ti364fpl.pdf
Dokumentów: 18
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
19/06/2020
Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
Liquiphant T FTL20
Karta katalogowa
Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski Chiński
23/01/2008
15/02/2005
Język:
Polski
Wersja:
15/02/2005
Rozmiar pliku:
423.4 KB
Nazwa pliku:
Ti364fpl.pdf
Liquiphant T FTL20H
Karta katalogowa
Ekonomiczny, wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy. Wersja higieniczna. Detekcja minimum i maksimum, monitorowanie wycieków, zapobieganie przelewom zbiorników, ochrona pomp przed suchobiegiem itd. Niewra żliwy na pianę, turbulencje, zarastanie, osady, gazowanie cieczy itd.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
18/06/2009
23/01/2008
27/07/2004
Język:
Polski
Wersja:
27/07/2004
Rozmiar pliku:
740.6 KB
Nazwa pliku:
Ti379fpl.pdf
Liquiphant T FTL20
Skrócona instrukcja obsługi
Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Niderlandzki Rosyjski Chiński
14/09/2004
01/05/2003
Język:
Polski
Wersja:
14/09/2004
Rozmiar pliku:
499.5 KB
Nazwa pliku:
Ka213fpl.pdf
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug
Język:
Angielski
Wersja:
03/09/2001
Rozmiar pliku:
64.5 KB
Nazwa pliku:
KA188FEN.PDF
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug, PG 11
Język:
Angielski
Wersja:
03/09/2001
Rozmiar pliku:
80.3 KB
Nazwa pliku:
KA186FEN.PDF
Liquiphant T
Operating instructions
Valve Plug, NPT 1/2"
Język:
Angielski
Wersja:
03/09/2001
Rozmiar pliku:
81.7 KB
Nazwa pliku:
KA187FEN.PDF
Liquiphant T
Operating Instructions
Weld-in adapter without flange with G3/4A
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki
27/06/2005
Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2005
Rozmiar pliku:
314.6 KB
Nazwa pliku:
KA257fa6.pdf
Liquiphant FTL20/OTL20 und FTL20H/OTL20H
WHG Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.11-311 (DIBt)
EN
PL
Niemiecki
01/08/2011
01/07/2006
01/03/2004
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/08/2011
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
ZE00247FDE_1311.pdf
Liquiphant FTL20, FTL20H, OTL20, OTL20H
ZU-Nr.: 37102
EN
PL
Niemiecki
01/09/2011
01/12/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2011
Rozmiar pliku:
376.4 KB
Nazwa pliku:
ZE00249FA2_1311.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Kod zamówieniowy
52014472
Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m
Kod zamówieniowy
52010285
Kabel 4x0,34, wtyk M12, 316L, 90o, L=5m
Kod zamówieniowy
52024216
Kod zamówieniowy
52010156
Adapter do wspawania G1/2, 316L
Kod zamówieniowy
52015940
Adapter do wspaw. G3/4, d=29, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52028295
Weld-in adapt. G3/4,d=29,316L,sleeve,3.1
Kod zamówieniowy
52028294
Weld-in adapt. G3/4,d=50,316L,sleeve,3.1
Kod zamówieniowy
52028293
Adapter do wspawania G1 d=60, 316L
Kod zamówieniowy
52001051
Adapter do wspawania G1, 316L
Kod zamówieniowy
52001221
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko