©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Temperatura procesu
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 30 bar (Vacuum ... 435 psi)
Zastosowanie
Trójprętowa sonda 11363Z to sonda o wysokiej odporności na korozję, do zastosowań wymagających dokładnej sygnalizacji cieczy lub ochrony przed przelaniem w zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. W zbiornikach o ścianach z materiałów przewodzących jedna sonda umożliwia detekcję trzech różnych poziomów granicznych.
Dwupunktowa sygnalizacja poziomu w zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. Do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem lub ochrony przed przelaniem dla cieczy klasyfikowanych jako substancje zanieczyszczające wodę.
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Zakres pomiarowy: 100 ... 4,000 mm (5.9 ... 157")
Temperatura cieczy: -40...+150°C (-40...+302°F)
Ciśnienie cieczy: -1...+30 bar (-15...+435psi)
Element systemu: Moduł przełączający sygnalizatora poziomu - Nivotester FTW325
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Niezawodny i bezpieczny pomiar
Bezpieczeństwo pomiaru nawet w aplikacjach w strefie zagrożonej wybuchem
Duży asortyment przyłączy technologicznych do różnych zastosowań
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Charakterystyka / Aplikacja
Triple rod probe with high-class media contacting wetted parts
Temperatura otoczenia
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Temperatura procesu
-40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 30 bar (Vacuum ... 435 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PTFE, PFA, 316 TI, Alloy B/C4, Titan, Tantal, Monel
Przyłącze technologiczne
G 1 1/2A NPT1 1/2" Flange DIN /ASME
Certyfikaty / Dopuszczenia
Wartości umożliwiające zastosowanie
Observe min. medium conductivity
Najczęściej pobierane
Three-rod probes 11363, 11363 ZTechnical Information
Wersja angielska - 08/2018
High resistant probes,
for corrosive liquids,
for use in plastic vessels
EN
PL
DE ES FR RU
09/08/2018
01/06/2003
30/04/1997
Język:
Angielski
Wersja:
09/08/2018
Rozmiar pliku:
473.8 KB
Nazwa pliku:
TI00122FEN_1318.pdf
Dokumentów: 14
Three-rod probes 11363, 11363 ZTechnical Information
High resistant probes, for corrosive liquids, for use in plastic vessels
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Rosyjski
09/08/2018
01/06/2003
30/04/1997
Język:
Angielski
Wersja:
09/08/2018
Rozmiar pliku:
473.8 KB
Nazwa pliku:
TI00122FEN_1318.pdf
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2021
Rozmiar pliku:
403.2 KB
Nazwa pliku:
XA02618FEN_0121-00.pdf
Safety Instructions
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z
Ex ia IIC T6-T4 GYJ13.1132X (NEPSI)
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2013
Rozmiar pliku:
254.2 KB
Nazwa pliku:
XA01094FB2_0113.pdf
Sygnalizacja poziomu cieczy metodą przewodnościową, sondy 11362Z,
11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
07/06/2021
29/08/2016
01/08/2002
Język:
Polski
Wersja:
07/06/2021
Rozmiar pliku:
415.1 KB
Nazwa pliku:
XA00197FPL_1421.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: EU_01077_01.22
EN
PL
Niemiecki French
31/08/2022
Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2022
Rozmiar pliku:
997.8 KB
Nazwa pliku:
EU_01077_01.22.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: TÜV02ATEX1951X
EN
PL
Niemiecki
14/01/2021
Język:
Angielski
Wersja:
14/01/2021
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EG_02 050-f.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00271_01.21
Język:
Angielski
Wersja:
11/05/2021
Rozmiar pliku:
267 KB
Nazwa pliku:
UK_00271_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z- Declaration number: UK_00434_01.21
EN
PL
Niemiecki French
12/10/2021
Język:
Angielski
Wersja:
12/10/2021
Rozmiar pliku:
302.1 KB
Nazwa pliku:
UK_00434_01.21.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Liquipoint, Liquipoint T
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Język:
Rosyjski
Wersja:
30/09/2024
Rozmiar pliku:
847.9 KB
Nazwa pliku:
EAC KZ 7500533 13 12 04809.pdf
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Liquipoint
T
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-, FTW31-, FTW32- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex ia
Język:
Rosyjski
Wersja:
17/07/2020
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
Liquipoint T, conductive probes valid 26.03.2025.pdf
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko