Liquiphant – legendarne bezpieczeństwo i niezawodność sygnalizacji poziomu
6 milionów – tyle Liquiphantów zastosowano do tej pory w aplikacjach na całym świecie
W każdej z nich urządzenia te dowiodły, że są najbardziej godnym zaufania sposobem sygnalizacji poziomu. Dziś, po 35 latach od premiery, przedstawiamy je w nowych, cyfrowych odsłonach – z Heartbeat Technology, Bluetooth i atestem bezpieczeństwa SIL2/3.
Korzyści
uniwersalność – odporność na zmiany rodzaju cieczy, ich gęstości, przewodności, temperatury, ciśnienia, obecność pęcherzy gazów, wrzenie cieczy, pianę itd.
bezobsługowość - brak konieczności kalibracji
Heartbeat Technology: mobilna Diagnostyka, Weryfikacja i Monitoring bez przerywania pomiaru
raport z Weryfikacji Heartbeat dokumentuje sprawdzenie sygnalizatora bez demontażu
Heartbeat Monitoring umożliwia planowanie konserwacji z wyprzedzeniem dzięki informacji o ryzyku korozji, wytarcia lub oblepienia czujnika wibracyjnego
dostęp do sygnalizatora Liquiphant za pośrednictwem szyfrowanego protokołu Bluetooth i własnego urządzenia mobilnego pozwala na efektywne podejmowanie decyzji o działaniach prewencyjnych i predykcyjnych
certyfikat poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 w redundancji homogenicznej
nowy moduł LED o zapewnia widoczną z dużych odległości sygnalizację stanu czujnika Liquiphant
Korzystaj z cennych wartości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa

Każdy, kto dziś wprowadza w życie Przemysłowy Internet Rzeczy, rozumie, że kluczową własnością urządzeń pomiarowych, jest ich digitalizacja. Dane pomiarowe i diagnostyczne są dostępne równolegle dla systemu sterowania i w chmurze. Dzięki temu rośnie wydajność produkcji, a decyzje biznesowe i dotyczące czynności konserwacyjnych są szybkie i trafne. Ważne jest spełnienie następujących wymagań:

drugi, mobilny sposób komunikacji z urządzeniem pomiarowym
weryfikacja stanu urządzenia bez przerywania pomiaru
mobilny dostęp do informacji diagnostycznych oraz dokumentacji urządzenia
certyfikowane bezpieczeństwo
Legendarne bezpieczeństwo w nowej odsłonie

Nowe sygnalizatory Liquiphant FTL51B, FTL62 i FTL64 korzystają ze sprawdzonego w milionach zastosowań czujnika kamertonowego o napędzie bimorficznym. Wyróżnia się on bezkonkurencyjnie wysoką trwałością i odpornością na drgania instalacji przemysłowej. Jego konstrukcja nie przewiduje stosowania uszczelnień elastycznych, co minimalizuje ryzyko w branży chemicznej, naftowo-gazowej i energetycznej.
Zgodność z normą PN-EN 61508 i testy kontrolne SIL

Wdrożenie FTL51B, FTL62 i FTL64 wg normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 i wyposażenie w Heartbeat Technology otwiera drogę do stosowania ich w odpowiedzialnych obwodach automatyki, chroniących przed przepełnieniem zbiorników lub przed suchobiegiem pomp. Wygodny kreator testu kontrolnego SIL, za pomocą aplikacji mobilnej SmartBlue, umożliwia tworzenie dokumentacji zgodnej z Programem Zapobiegania Awariom (PZA).
Zainstaluj aplikację SmartBlue na swoim smartfonie lub tablecie
Liquiphant FTL51B

Rozwiązanie uniwersalne z widełkami i przyłączami procesowymi wykonanymi ze stali 316L lub Alloy. Jest to pierwszy wybór do większości zastosowań, gdzie ciśnienie nie przekracza 100 barów, a temperatura jest nie większa niż 150°C. Więcej informacji.
Liquiphant FTL62

Sygnalizator wibracyjny z widełkami pokrywanymi. Specjalna powłoka wywinięta jest na przylgę przyłącza kołnierzowego, co zapewnia pełną odporność korozyjną. Do wyboru jest kilka rodzajów pokryć teflonowych lub wykonanie emaliowane, co umożliwia pomiar nawet silnie korozyjnych cieczy, jak stężone kwasy i ługi. Więcej informacji.
Liquiphant FTL64

Sygnalizator wibracyjny opracowany z myślą o najbardziej wymagających punktach pomiarowych, gdzie występuje wysoka temperatura (do 280°C) i/ lub wysokie ciśnienie (do 100 bar) oraz gdzie wymagane są najwyższe standardy bezpieczeństwa. Model ten został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508, co oznacza, że może pracować w zabezpieczeniowych układach blokadowych SIL2 lub SIL3 w układach redundantnych. Więcej informacji.
Pionierzy pomiarów stworzyli technikę wibracyjną sygnalizacji poziomu

Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku założyciel firmy Endress+Hauser, Dr Georg H. Endress, przedstawił wizję uniwersalnego, hermetycznego czujnika poziomu wykonanego w całości z metalu. Oparł ją o kamerton, znany od 1711 roku przyrząd do strojenia instrumentów muzycznych. Na początku lat 80. grupa ekspertów z działu rozwoju Endress+Hauser opracowała innowacyjne rozwiązanie techniczne – wibracyjny sygnalizator poziomu z czujnikiem w formie widełek kamertonowych.
Przewaga nad sygnalizatorami pojemnościowymi i przewodnościowymi
Był wykonany jedynie z metalu, nie wymagał kalibracji i był odporny na zmienne właściwości cieczy. Pierwsze Liquiphanty pojawiły się na instalacjach przemysłowych w roku 1984, po uprzedniej prezentacji na Targach Interkama w Hanowerze. 6 milionów sygnalizatorów Liquiphant dostarczonych przez Endress+Hauser na światowe rynki w ciągu ponad 35 lat to koronny dowód na to, jak uniwersalne i praktyczne jest to rozwiązanie, wdrożone przez pionierów pomiarów przemysłowych.
Czy wiesz, że…
każdy Liquiphant jest indywidualny – wyróżnia się własną częstotliwością drgań czujnika w powietrzu, zawsze ok. 1000 Hz, jest więc odporny na drgania instalacji przemysłowej,
Liquiphant jest 4-zadaniowy:
- sygnalizuje poziom wszelkich pompowalnych cieczy w zbiornikach
- wykrywa suchobieg pompy, chroniąc ją przed usterkami
- mierzy gęstość cieczy (we współpracy z przelicznikiem FML621)
- rozpoznaje rodzaj cieczy w instalacji (we współpracy z przelicznikiem FML621),λDU nowego FTL51B, FTL62 lub FTL64 to zaledwie 19 FIT. Oznacza to, że w ciągu 109 godzin jego pracy, może dojść jedynie do 19 usterek niosących zagrożenie, niewykrytych przez Heartbeat.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |