
Kluczowe parametry
-
Sampling probe compatibility
Raman Rxn-20 probe
-
Wetted materials
316L stainless steel
PTFE
Adhesive – ISO 10993 compliant
Fused silica glass
Zastosowanie
Dla sondy Raman Rxn-20 dostępne są następujące, łatwe w użyciu akcesoria umożliwiające wykonywanie zaawansowanej analizy substancji stałych:
Optyka bezkontaktowa umożliwia zmianę wielkości plamki, gęstości mocy lasera i próbkowanie objętościowe
Rura zanurzeniowa wraz z optyką 3 mm lub 6 mm umożliwia bezpośredni kontakt z próbką bez obawy jej zanieczyszczenia
Rura do przedmuchu umożliwia utrzymanie czystości obiektywu za pomocą przedmuchu strumieniem gazu Adapter komory pomiarowej umożliwia połączenie sondy Rxn-20 ze standardową komorą pomiarową
Optymalizuje proces analizy substancji stałych i półstałych
Do ogólnego zastosowania w laboratoriach, podczas opracowywania technologii i na produkcji
Zastosowanie w wielu branżach przemysłu: farmaceutycznej, biotechnologicznej, chemicznej i spożywczej
Korzyści
Wymienny obiektyw, zmieniany przez użytkownika celem optymalizacji wielkości obszaru skupienia wiązki
Kompatybilna z powlekarką optyka pomiarowa z możliwością przedmuchu
Kompatybilna z suszarką uszczelniona optyka pomiarowa
Możliwość pomiaru bezpośredniego in situ lub off-line takich próbek, jak np. zawiesiny farmaceutyczne lub substancje stałe
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Accessories for the Rxn-20 probe Technical Information
System design and specifications for Rxn-20 probe accessories
EN PL 03/08/2022Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
362.8 KB
Nazwa pliku:
TI01636CEN_0222.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Rxn-20 Raman spectroscopic probe Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-20 probe
EN PL 13/12/202403/08/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
13/12/2024
Rozmiar pliku:
670.1 KB
Nazwa pliku:
TI01631CEN_0323.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Rxn-20 Raman spectroscopic probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-20 probeEN PL 02/12/202403/08/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA02167CEN_0323.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Accessories for the Rxn-20 probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-20 probe accessoriesEN PL 03/08/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
426.9 KB
Nazwa pliku:
BA02172CEN_0222.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Rxn-20 Raman spectroscopic probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-20 probe
EN PL 02/12/202403/08/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2024
Rozmiar pliku:
752.2 KB
Nazwa pliku:
KA01547CEN_0323.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Accessories for the Rxn-20 probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for Rxn-20 probe accessories
EN PL 03/08/2022Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
377.8 KB
Nazwa pliku:
KA01552CEN_0222.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Rxn-20 Raman Spectroscopic Probe Safety Instructions
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn-20 probeEN PL 21/06/202408/08/2023Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2024
Rozmiar pliku:
893.6 KB
Nazwa pliku:
XA02747CEN_0424.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).Język:
Angielski
Wersja:
19/04/2022
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
PU01447CEN_0222.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
ライフサイエンス産業向けのラマンアプリケーションガイド -ライフサイエンスのための信頼できる組成分析
ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート(
ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー
ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ
オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け
ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ
ティック)。Język:
Japoński
Wersja:
02/08/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
PU01447CJA_0222_Raman_App_Guide_for_LifeScience.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment
A guide to Raman spectroscopy application notes for the
food & beverage industry (featuring studies using the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic
and non-contact optic).Język:
Angielski
Wersja:
17/02/2022
Rozmiar pliku:
859 KB
Nazwa pliku:
CP01489CEN_0122.pdf
-