
Kluczowe parametry
-
Laser wavelength
532 nm
-
Hazardous area certifications
ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Zastosowanie
Sonda Raman Rxn-30 jest popularna w wielu branżach, dzięki możliwości bezbłędnego monitorowania fazy gazowej, pomiarów in situ i kompatybilności materiałów. Sonda posiada dopuszczenie do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem, może być zanurzana bezpośrednio w medium o temperaturze maksymalnej 150°C i ciśnieniu maksymalnym 1 000 psi. Dostępnych jest wiele wersji montażowych dla zapewnienia maksymalnej elastyczności montażu i pomiaru próbek.
Przemysł chemiczny: amoniak, metanol, HyCO, monitorowanie reakcji, mieszanie, procesy katalizy
Produkcja polimerów: monitorowanie procesu polimeryzacji
Strumień gazów w procesie rafinacji: produkcja wodoru i blendowanie paliw, badanie składu paliw
Energetyka cieplna i zawodowa: siłownie gazowo-parowe (IGCC), turbiny gazowe
Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie stężenia API, procesów suszenia
Przemysł spożywczy: fermentacja, gazy wylotowe, substancje lotne
Korzyści
Wiarygodne pomiary ilościowe fazy gazowej
Pomiary in situ/brak przewodów do transportu próbki lub pętli pomiarowych
Możliwość bezpośredniego zanurzenia w medium o temperaturze do 150°C i ciśnieniu maks. 1 000 psi
Wersje montażowe zgodne ze standardami przemysłowymi
Montaż w bezpośrednim zanurzeniu, zanurzeniu bocznym lub w pętli pomiarowej
Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem/niebezpiecznej
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Rxn-30 Raman spectroscopic probe Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-30 probe
EN PL 13/12/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/12/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01632CEN_0323.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-30 probeEN PL 02/12/202428/06/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2024
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA02168CEN_0323.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Rxn-30 Raman spectroscopic probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-30 probe
EN PL 02/12/202401/07/202214/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2024
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01548CEN_0323.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Rxn-30 Raman spectroscopic probe Safety Instructions
Hazardous area certifications and installation instructions
for the Raman Rxn-30 probeEN PL 21/06/202408/08/202301/07/202207/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA02748CEN_0424.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。Język:
Japoński
Wersja:
13/05/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Industry standards on gas quality - Raman Rxn5 analyzer (gas) and Raman Rxn4 analyzer (LNG)
A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer
meets for gases and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG.Język:
Angielski
Wersja:
08/01/2025
Rozmiar pliku:
432.3 KB
Nazwa pliku:
PU01463CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy
analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman
technology.Język:
Angielski
Wersja:
07/01/2025
Rozmiar pliku:
499.4 KB
Nazwa pliku:
PU01444CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Raman analyzer application guide for the Oil & Gas and Chemical industries - Composition analysis of gas streams and LNG
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio,
powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of
gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the
Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman
Rxn-41 probe) in the Chemical industry and Oil & Gas industry.Język:
Angielski
Wersja:
15/01/2025
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
PU01445CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Raman Rxn-30 probe - Gas phase analysis
An overview brochure about the Raman Rxn-30 probe, a
Raman spectroscopy probe for gas phase measurement
powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas
industry and Chemical industry.Język:
Angielski
Wersja:
20/01/2022
Rozmiar pliku:
489.6 KB
Nazwa pliku:
PU01452CEN_0122.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,
powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry
(includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe,
Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).Język:
Angielski
Wersja:
18/10/2021
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
IN01223CEN_0121.pdf
-