Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie sondy Raman Rxn-40 max: widok całej długości, końcówka sondy skierowana w lewy dolny róg

Sonda Raman Rxn-40

Wykonana z odpornych materiałów sonda o uniwersalnym przeznaczeniu

KR40
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Laser wavelength


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy, 316L stainless steel, or Grade 2 titanium
    Window: High-purity sapphire

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx

Zastosowanie

Raman Rxn-40 to kompaktowa, zintegrowana sonda zanurzeniowa do spektroskopii ramanowskiej in situ próbek ciekłych, przeznaczona dla laboratoriów i zakładów produkcyjnych. Przyłącze procesowe sondy Raman Rxn-40 może być zaciskane, montowane na wcisk, montowane kołnierzowo lub instalowane w komorze przepływowej prod. Endress+Hauser i jest zgodne z inicjatywą NeSSI. Różne wersje przyłącza umożliwiają montaż sondy w bezpośrednim zanurzeniu w strumieniu bocznym, zaworach spustowych, reaktorach, pętlach obiegowych, głowicach mieszających, rurociągach wlotowych i wylotowych.

  • Przemysł chemiczny: monitorowanie reakcji, mieszanie, procesy katalizy, kontrola wsadu i produktu gotowego

  • Polimery: monitorowanie procesu polimeryzacji, ekstruzji, mieszanie polimerów

  • Przemysł petrochemiczny: blendowanie paliw, badanie składu paliw

  • Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie stężenia API, procesów krystalizacji, polimorfów, procesów mieszania

Korzyści

  • Możliwość dostosowania do konkretnego procesu

  • Solidna konstrukcja, bogata gama przyłączy procesowych

  • Pomiary in situ/brak przewodów do transportu próbki lub pętli pomiarowych

  • Szybsza, prostsza instalacja

  • Możliwość stosowania w wielu procesach chemicznych, gdzie wymagana jest odporność na korozję

  • Zapewnia bezpieczeństwo i spełnia wymagania obowiązujących przepisów

  • Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem/niebezpiecznej

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products