Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie sondy Raman Rxn-41: widok z góry, sonda skierowana w lewo, w górę

Sonda Raman Rxn-41

Łatwy montaż, niskie koszty montażu w instalacji procesowej

KR41
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Laser wavelength


    532 nm, 785 nm, 1000 nm

  • Wetted materials

    316L option
    Metal: 316L stainless steel
    Window: High-purity sapphire
    C276 option
    Metal: C276 alloy
    Window: High-purity sapphire
    Titanium option
    Metal: Grade 2 titanium
    Window: High-purity sapphire
    Hybrid metal combination option
    Metal: 316L stainless steel, C276 alloy
    Window: High-purity sapphire

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx

Zastosowanie

Raman Rxn-41 to sonda zanurzeniowa o solidnej konstrukcji, nie wymagająca systemu przygotowania próbki. Konstrukcja z pojedynczym kablem ułatwia montaż, eliminuje ryzyko i minimalizuje koszty montażu w przypadku długich kabli światłowodowych. Sonda Rxn-41 jest przeznaczona szczególnie do stosowania w zakładach chemicznych i rafineriach do pomiaru procesów wsadowych i ciągłych. Do bezpośrednich pomiarów cieczy kriogenicznych dostępna jest sonda Raman Rxn-41 w wersji o specjalnym wykonaniu do minimalnej temperatury -196°C.

  • Przemysł chemiczny: monitorowanie reakcji, mieszanie, kontrola wsadu i produktu gotowego

  • Produkcja polimerów: monitorowanie procesu polimeryzacji, mieszanie polimerów

  • Przemysł farmaceutyczny: monitorowanie stężenia API, procesów krystalizacji, struktur polimorficznych, sterowanie produkcją substancji leczniczych

  • Przemysł petrochemiczny: komponowanie paliw, badanie składu strumieni węglowodorowych

Korzyści

  • Konstrukcja dostosowana do wymagań konkretnej instalacji

  • Uszczelniana konstrukcja sondy

  • Wbudowana kontrolka "laser włączony"

  • Jeden kabel światłowodowy

  • Do pracy w bezpośrednim zanurzeniu

  • Spełnia standardy bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych kategorii I

  • Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products