
Kluczowe parametry
-
Laser wavelength
Base model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Enclosure configuration: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Hybrid: 785 nm -
Spectral coverage
Base Model and Enclosure configuration
532 nm: 100-4350* cm-1
785 nm: 100-3425* cm-1
1000 nm: 200-2400 cm-1
Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1
*Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1
**Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
Zastosowanie
Analizator Raman Rxn4 wykorzystujący technologię opracowaną przez firmę Kaiser Optical Systems to optymalny wybór do pomiarów w warunkach produkcyjnych i procesowych. Analizator zapewnia wysoką rozdzielczość pomiarów in-situ i sterowania w czasie rzeczywistym w warunkach procesowych. Jest on wyposażony w system monitorowania własnego stanu funkcjonalnego, autodiagnostyki oraz autokalibracji, zapewniający wiarygodność każdego pomiaru. Jest przeznaczony do zabudowy w standardowej 19-calowej szafie, co oszczędza miejsce na hali produkcyjnej. Opcjonalnie jest oferowany w obudowie ze stali kwasoodpornej, zapewniającej stopień ochrony NEMA 4X.
Przemysł chemiczny: monitorowanie reakcji, mieszanie, procesy katalizy
Polimery: monitorowanie procesu polimeryzacji, ekstruzji, mieszanie polimerów
Farmaceutyki: monitorowanie stężenia API, procesów krystalizacji, polimorfów
Biofarmaceutyki: monitoring bioprocesów i sterowanie nimi, technologia analizy procesów (PAT)/wdrożenie koncepcji Quality by Design (jakość przez projekt), hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna, zgodność z zasadami cGLP/cGMP
Przemysł spożywczy: mapowanie mięsa i ryb, fermentacja, monitorowanie reakcji
Przemysł naftowo-gazowy: LNG, rafinacja, pomiary energii
Korzyści
Solidna konstrukcja, wiarygodny i bardzo dokładny pomiar
Łatwy montaż i minimalny czas odstawienia w celu konserwacji
Ciągły (24/7) pomiar i monitorowanie procesu w trybie in-line, on-line lub at-line
Zunifikowana konstrukcja wewnętrzna umożliwia bezpośrednie przeniesienie modelu na inne analizatory
Intuicyjne wbudowane oprogramowanie Raman RunTime do sterowania za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez zdalny interfejs
Możliwość powiększania, pomniejszania skali i kompatybilność z cGMP/skala pilotażowa
Dostępna wersja z dopuszczeniem do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem/niebezpiecznych
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Raman Rxn4 Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN PL 21/11/202301/09/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
21/11/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI01645CEN_0323.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Raman data library Technical Information
System information and specifications for the Raman data library (KRDL)
EN PL 13/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2024
Rozmiar pliku:
199.9 KB
Nazwa pliku:
TI01802CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman RunTime v6.6 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for Raman RunTime v6.6 softwareEN PL 27/03/202516/11/202316/11/202230/06/202231/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2025
Rozmiar pliku:
6.8 MB
Nazwa pliku:
BA02180CEN_0525.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman Rxn4 Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn4 analyzer - powered by Kaiser Raman technologyEN PL 27/03/202421/11/202301/08/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2024
Rozmiar pliku:
6.6 MB
Nazwa pliku:
BA02178CEN_0424.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman data library User Operating Instructions
Instructions for use of Raman data library software
EN PL 13/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2024
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02367CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Raman data library Administrator Operating Instructions
Instructions for administration of Raman data library software
EN PL 11/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
11/09/2024
Rozmiar pliku:
970.8 KB
Nazwa pliku:
BA02349CEN_0124.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
LNG parameters & calibration Operating Instructions
A complete overview of the LNG parameters and calibration for the
Raman analyzerEN PL 21/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
21/08/2024
Rozmiar pliku:
865.4 KB
Nazwa pliku:
BA02371CEN_0124.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Raman data library Brief Operating Instructions
Brief instructions and start-up instructions for Raman data library
softwareEN PL 13/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2024
Rozmiar pliku:
411.2 KB
Nazwa pliku:
KA01717CEN_0124.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Raman Rxn4 Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn4 analyzer -
powered by Kaiser Raman technologyEN PL 21/11/202331/12/2020Język:
Angielski
Wersja:
21/11/2023
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
KA01553CEN_0222.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
LNG analyzer performance verification kit Installation Instructions
Instructions for use of the LNG analyzer performance verification kit
EN PL 30/03/2023Język:
Angielski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
442.7 KB
Nazwa pliku:
EA01470CEN_0123.pdf
-