Następca
Koncentrator danych NRF81 do zarządzania aparaturą pomiarową w zbiorniku legalizowanym, akcyzowym lub rozliczeniowym
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Field gateway for tank sensor operation and monitoring and integration into inventory control system; Power supply and signal converter for FMR5xx
Wersje specjalne
Hydrostatic Tank Gauging (HTG)
Temperatura otoczenia
Standard: -40°C…60°C (-40°F...140°F) For calibration to regulatory standards: -25°C…55°C (-13°F...131°F)
Wyjście
Outputs: Fieldbus: Modbus RS485, V1, WM550, L&J, Mark Space, Enraf BPM, GPE, HART Analog 4-20mA (Exi/Exd), Relay (Exd/Exi) Discrete output Exd/Exi) Inputs: Analog 4-20mA(Exd), 2-, 3-, 4-wire RTD, Discrete input (Exd/Exi passive/active)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, TIIS, NEPSI
Metrological approvals and certificates
Opcje
Weather protection cover mounting kit pipe
Najczęściej pobierane
Opis funkcji
Punktowy koncentrator danych NRF590
Zarządzanie zbiornikami magazynowymi
Wersja oprogramowania: 02.04
EN
PL
DE ES FR IT JA RU
07/02/2014
13/10/2008
21/07/2006
08/11/2005
20/06/2005
Język:
Polski
Wersja:
13/10/2008
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba257fpl_1008.pdf
Dokumentów: 62
Karta katalogowa
Punktowy koncentrator danych NRF590
Zarządzanie zbiornikiem magazynowym Urządzenie obiektowe do zarządzania przyrządami pomiarowymi pracującymi na zbiorniku oraz do komunikacji z nadrzędnym systemem kontrolno-pomiarowym
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Japoński Rosyjski Chiński
10/05/2016
19/11/2015
07/02/2014
30/11/2010
13/10/2008
Język:
Polski
Wersja:
13/10/2008
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
Ti402fpl.pdf
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Karta katalogowa
System do zarządzania składami podatkowymi i terminalami zbiorników magazynowych. Oprogramowanie umożliwiaj ąceobsługę systemu z poziomu każdej przeglądarki internetowej.
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French
03/04/2008
Język:
Polski
Wersja:
03/04/2008
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ti419fpl.pdf
Opis funkcji
Punktowy koncentrator danych NRF590
Zarządzanie zbiornikami magazynowymi Wersja oprogramowania: 02.04
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
07/02/2014
13/10/2008
21/07/2006
08/11/2005
20/06/2005
Język:
Polski
Wersja:
13/10/2008
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba257fpl_1008.pdf
Tank Side Monitor NRF590
Operating Instructions
Inventory Control Field device for tank sensor operation and monitoring and for integration into inventory control systems Software Version 02.04
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Japoński Portugalski Rosyjski
19/11/2015
07/02/2014
30/11/2010
13/10/2008
21/07/2006
Język:
Angielski
Wersja:
19/11/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA00256FEN_1515.pdf
NRF 590 - GPE communication protocol
Implementation details
EN
PL
01/03/2006
14/04/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2006
Rozmiar pliku:
338.1 KB
Nazwa pliku:
KA207FEN.pdf
NRF590 - Exchange of display, display support
NRF590 - Exchange of display, display support
EN
PL
Niemiecki
20/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2021
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA00585F_A2.pdf
NRF590 - Exchange of I/O module
NRF590 - Exchange of I/O module
EN
PL
Niemiecki
20/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2021
Rozmiar pliku:
248.4 KB
Nazwa pliku:
KA00591F_A2.pdf
NRF590 - Exchange of EEx d terminal module
NRF590 - Exchange of EEx d terminal module
EN
PL
Niemiecki
20/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2021
Rozmiar pliku:
224.9 KB
Nazwa pliku:
KA00590F_A2.pdf
NRF590 - Exchange of f EEx i terminal module
NRF590 - Exchange of f EEx iterminal module
EN
PL
Niemiecki
20/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2021
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
KA00589F_A2.pdf
NRF590 - Exchange of main board, communication board
NRF590 - Exchange ofmain board, communication board
EN
PL
Niemiecki
20/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2021
Rozmiar pliku:
383.5 KB
Nazwa pliku:
KA00587F_A2.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover T16"Z" Alu, window, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52012952
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
52012954
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
52012953
PC board NRF590, 18-55V AC/DC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
33
52023630
PC board NRF590, 55-264VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
33
52023631
Digital input module 90-140VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012955
Digital input module 180-280VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012956
Digital input module 3-32VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012957
Digital input module 35-60VAC/DC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012958
Digital input module 90-140VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012955
Digital input module 180-280VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012956
Digital input module 3-32VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012957
Digital input module 35-60VAC/DC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012958
Digital output module 24-140VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012959
Digital output module 24-280VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012960
Digital output module 3-60VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012961
Digital output module 4-200VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012962
Digital output module 0-100VDC/0-120VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52026945
Digital output module 24-140VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012959
Digital output module 24-280VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012960
Digital output module 3-60VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012961
Digital output module 4-200VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52012962
Digital output module 0-100VDC/0-120VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
34
52026945
PC board NRF590, terminal EEx i
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52012983
PC board NRF590, terminal TIIS Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
36
52018673
PC board NRF590, terminal EEx d, V.2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
36
52018674
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
37
52012985
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
NRF590X-
Holder, display + I/O-module NRF590
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
41
52012998
Isolation plate NRF590, 2 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
32
52012997
Display-/operating module NRF590
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
52012984
Cable gland PA, M25, 2 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52012992
Blind plug, Alu, NPT3/4, 4 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52012993
Blind plug, Alu, NPT1/2, 4 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52012994
Blind plug, St/Zn, G1/2, 4 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52012995
Blind plug, St/Zn, M20, 2 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
52012996
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
65
52013142
Kod zamówieniowy
71007843
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Kod zamówieniowy
71000221
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko