Tablet Field Xpert SMT70 zdobywcą nagrody "Produkt Roku"
Nasz produkt otrzymał nagrodę w plebiscycie organizowanym przez wydawnictwo Control Engineering
Wygodna konfiguracja, diagnostyka i obsługa urządzeń obiektowych z najpopularniejszymi protokołami przemysłowymi przekonały czytelników magazynu, którzy uznali nasz produkt za najlepszy w kategorii Mobilne Aplikacje . Tablet Field Xpert SMT 70 w swojej kategorii pokonał takich przeciwników jak Panasonic czy Lean Action Plan. Wręczenie nagród odbyło się 9 kwietnia w Warszawie, na konferencji Przemysł 4.0.
Korzyści
-
Wysokowydajny, programator przemysłowy (tablet) o wzmocnionej konstrukcji, z dużym 11.6 - calowym ekranem dotykowym o jasności 720 nitów.
-
Czas pracy na wbudowanym akumulatorze do 14 godzin.
-
Fabrycznie zainstalowana biblioteka sterowników urządzeń dla głównych protokołów przemysłowych. Wbudowane biblioteki posiadają ponad 2.700 dostępnych sterowników urządzeń.
-
Oszczędność kosztów: możliwość użytkowania komunikatora jako komputera biurowego, po zainstalowaniu przez użytkownika oprogramowania biurowego np. MS Office, klienta poczty internetowej i dowolnych programów kompatybilnych z Windows 10.
-
Automatyczna aktualizacja bibliotek zapewnia ciągłą gotowość komunikatora do pracy.
Szerokie zastosowanie i wygodna obsługa

Konfigurator Fied Xpert SMT70 kierowany jest do osób odpowiedzialnych za rozruchy, przeglądy i utrzymanie ruchu, pracujących w trudnych warunkach przemysłowych, także w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX). Jego wyposażenie obejmuje tylny pasek, zapewniający wygodny chwyt jedną ręką, a także opcjonalne szelki pozwalające użytkownikowi na swobodną pracę dwoma rękami i w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wysoka jasność oraz kontrast wyświetlacza sprawiają, że można go użytkować również w miejscach silnie nasłonecznionych. Z obsługiwanymi urządzeniami można się łączyć zarówno przewodowo jaki i bezprzewodowo.
Zawsze gotowy do pracy - automatyczna aktualizacja oprogramowania
Komunikator dostarczany jest użytkownikowi z wbudowaną biblioteką ponad 2.700 sterowników różnorodnych urządzeń obiektowych. Pochodzą one od większości liczących się producentów automatyki. Trudno znaleźć na rynku inteligentny zawór lub przetwornik ciśnienia, których nie można byłoby skonfigurować za pomocą Field Xpert SMT70. Aktualizacja wbudowanych w komunikator bibliotek jest automatyczna. Dzięki temu użytkownik posiada narzędzie stale gotowe do pracy, wyposażone w najaktualniejsze wersje sterowników i oprogramowania.
Trwałość i odporność mechaniczna
Trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa, posiada pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 11,6”. Warstwa ochronna ekranu wykonana jest ze szkła pancernego, co czyni konfigurator wyjątkowo odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Standardowy stopień ochrony programatora IP65 zabezpiecza przed bezpośrednią strugą wody o intensywności do 12 l/min, laną z każdej strony.
Certyfikaty militarne (wstrząsy i upadki)
Normy wojskowe są najbardziej rygorystycznym normatywem w dziedzinie wstrząsów i upadków z wysokości. Duża odporności na uszkodzenia mechaniczne potwierdzona została dopuszczeniem do zastosowań militarnych zgodnym z MIL-STD 810G 516.6. Pozytywne wyniki testów wg metody 516.6 dają użytkownikowi pewność, że upadek komunikatora z wysokości 1.2 metra, na przykład na betonową podłogę, nie spowoduje jego uszkodzenia.
Do pobrania
-
Katalog Nowości 2018/2019
Język:
Polski
Rozmiar pliku:
11.2 MB
Nazwa pliku:
Nowości_2018_PL_v2_CS6 web.pdf