Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Przegląd korzyści
-
The wireless integration of iTHERM TrustSens offers users in the life science and food and beverage industries optimized process verification with minimum effort.
The product bundle consisting of the self-calibrating temperature sensor iTHERMTrustSens and the intelligent Bluetooth and WirelessHART adapter offers a simple and convenient way of reading out the calibration data and minimizing risks. -
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Szczegółowe informacje dot. pakietu

Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371 Kompaktowy termometr
Oznaczenia zgodności:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _Komunikacja; sygnał wyjściowy:AHART; 4-20mA>Zestaw przewodów:CAIP69K, 5m, wtyk kątowy -
2
- F
- L
- E
- X
Adapter FieldPort SWA50
Oznaczenia zgodności:SWA50- _ _ 1A _Obudowa:1316LWersjaAMontaż rozdzielny
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
Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
iTHERM TrustSens TM371 Kompaktowy termometr
Wielokrotnie nagradzana, inteligentna sonda temperatury, ze zintegrowanym nadajnikiem HART® i technologią Heartbeat. Zawiera pierwszą na świecie jednostkę czujnika RTD, zdolną do w pełni zautomatyzowanej samokalibracji na miejscu. Skutecznie eliminuje ryzyko niewykrytych niezgodności, redukuje przestoje w produkcji oraz zwiększa bezpieczeństwo produktów i wydajność procesów w branżach spożywczej i biotechnologicznej. Urządzenie jest w pełni zgodne z przepisami FDA 21 CFR Part 11 i zasadami GMP.
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
self-calibrating
metric style
compact temperature probe
hygienic design
life sciences, food & beverage -
Osłona czujnika
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
Wkład / sonda
without exchangeable insert
-
Średnica zewnętrzna osłony
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 900.00 mm (35.4'')
-
Materiał osłony
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Przyłącze technologiczne
compression fitting
weld in adapter
clamp connections acc. to ISO 2852
screwed pipe joint acc. to DIN 11851
aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
metallic sealing system
thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 elbow thermowell DIN 11865 -
Kształt końcówki
straight
reduced -
Chropowatość powierzchni Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) electropolished -
Zakres temperatur pracy
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Czas odpowiedzi
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Integration head transmitter
no (4 to 20 mA signal, HART)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia
Adapter FieldPort SWA50
Adapter FieldPort SWA50 dokonuje konwersji sygnału HART z podłączonego urządzenia obiektowego HART na niezawodny i szyfrowany sygnał Bluetooth® lub WirelessHART. Do konfiguracji adaptera FieldPort SWA50 oraz wizualizacji wartości mierzonych i statusu podłączonych urządzeń obiektowych HART służy aplikacja SmartBlue lub przenośny programator Field Xpert produkcji Endress+Hauser. Za pomocą adaptera FieldPort SWA50 i urządzenia brzegowego FieldEdge urządzenia obiektowe HART można połączyć z chmurą Netilion.
-
Zasada pomiaru
WirelessHART
-
Funkcja
Intelligent WirelessHART and/or Bluetooth® interface module for easy and fast connection to HART devices
-
Certyfikaty
Non-hazardous area, ATEX, IEC Ex
-
Wejście
One point-to-point with HART device
-
Wyjście
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface,
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band),
Transmission range under reference conditions:
WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft),
Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft) -
Zasilacz pomocniczy / zasilacz pętli prądowej
Loop-powered 4 to 20 mA
-
Wymiary (WxHxD)
W x H x D: 146 mm x 42 mm x 42 mm
(dimensions in mm 25.4 = 1 inch) -
Oprogramowanie
Internal software for reading data from HART field devices and communicating over WirelessHART and/or Bluetooth®
-
Działanie
Integral via DIP-switches,
Cell Phone configuration via SmartBlue App and Bluetooth®,
Field Xpert configuration via Bluetooth® or HART-modem,
PC configuration via FieldCare and HART-modem,
PC configuration via FieldCare and WirelessHART Gateway -
Napięcie pracy
24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3.6 mA loop current required for start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is deactivated:
3.2 V in operation, < 3.8 V at start-up
Voltage drop if internal HART communication resistor is activated (270 Ohm):
< 4.2 V at 3.6 mA loop current, < 9.3 V at 22.5 mA loop current