
Kluczowe parametry
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
500 bar (7252 psi)
-
Maksymalna długość zanurzeniowa
1000 mm (39,37")
-
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
5.000 mm (196,85")
Zastosowanie
Ze względu na wymagające warunki procesu w trudnych aplikacjach, wytrzymałość osłony musi być dokładnie obliczona. Do sprawdzania jakości materiałów i wykonania służą badania penetracyjne, ultradźwiękowe, próby szczelności helem, próby wytrzymałości ciśnieniowej, jak również badania nieniszczące materiałów.
Osłona termometryczna TA575 jest przeznaczona do stosowania z termometrami rezystancyjnymi i termoparami. Główne zastosowanie to aplikacje o trudnych warunkach procesowych.
Korzyści
Wymiary odsadzenia, długość zanurzenia i zwężenia jak również wymiary pręta mogą być dobrane zgodnie z wymaganiami aplikacji
Dostępne są w szerokim asortymencie wykonań materiałowych i przyłączy kołnierzowych; wersje specjalne można zamówić podając ich specyfikację.
Dostępne są również wersje o różnej chropowatości powierzchni
Kształt części zwilżanych osłony: stożkowy
Kołnierzowe przyłącze procesowe jest przyspawane do osłony spoiną szczelną lub z pełnym przetopem
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN PL 26/09/2005Język:
Angielski
Wersja:
26/09/2005
Rozmiar pliku:
127.9 KB
Nazwa pliku:
TI138ten.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI TA575, TA576
Industrial thermowell for temperature measurement technology
EN PL 15/01/202426/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
15/01/2024
Rozmiar pliku:
601.2 KB
Nazwa pliku:
TI01128TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad TA575 Karta katalogowa
Osłona prętowa do pracy w trudnych warunkach i
zastosowań ogólnychEN PL 01/10/1997Język:
Polski
Wersja:
01/10/1997
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ti162tpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN PL 01/12/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2016
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.4 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
19.1 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-