Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
sygnalizator przepływu cieczy,Flowphant® T DTT35

Flowphant® T DTT35
Termiczny sygnalizator przepływu cieczy

Niezawodny monitor przepływu i temperatury w procesach higienicznych. Kompaktowy i ekonomiczny.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    2% - 10% (per measurement range)

  • Zakres pomiarowy

    1"...40"

  • Zakres temperatury medium

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Maks. ciśnienie procesu

    100 bar (1.740 psi)

Zastosowanie

Sygnalizator zaprojektowano z myślą o bezpiecznym monitorowaniu i wyświetlaniu wartości przepływu masowego cieczy w zastosowaniach higienicznych, na przykład przy monitorowaniu obiegów chłodniczych i monitorowaniu filtrów w produkcji napojów. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym dla wartości przepływu i temperatury. Różne higieniczne przyłącza procesowe oznaczają wyjątkową elastyczność w doborze urządzenia.

Sygnalizator przeznaczony do monitorowania i lokalnej wizualizacji przepływu masowego cieczy o prędkości liniowej w zakresie 0.03…3 m/s odniesionym do wody.

Przykłady zastosowania:

  • Monitorowanie cyrkulacji wody w obiegach chłodniczych, pomp, turbin i wymienników ciepła

  • Detekcja wycieków w instalacjach procesowych

  • Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

  • Kontrola przepływu w instalacjach smarowniczych

  • Sygnalizacja zabrudzenia filtrów przy produkcji napojów

Korzyści

  • Praktycznie nie wprowadza żadnych strat ciśnienia

  • Oprogramowanie konfiguracyjne FieldCare lub DeviceCare w celu wykonania szybkiej konfiguracji lub archiwizacji ustawień przyrządu

  • Opcjonalnie: drugie wyjście sygnalizacyjne lub analogowe 4…20 mA do monitorowania temperatury lub do wyrażenia procentowego przepływu

  • Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych procesowych dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi umieszczonemu na przyrządzie

  • Górna część obudowy obracana o 310° i obracany wyświetlacz umożliwiają odczyt zmierzonych wartości z wszystkich pozycji

  • Atest 3-A

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products