©Endress+Hauser
Następca
Przepływomierz do wody i ścieków z czujnikiem o zoptymalizowanej masie. Przeznaczony do typowych zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Product headline
The flowmeter with a weight‐optimized sensor and flexible system integration. Fully suitable for standard applications in the water and wastewater industry.
Sensor features
Reduced installation costs – flexible mounting by one‐of‐a‐kind lap‐joint flange concept (DN <350/14"). Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Up to 30 % less sensor weight. Nominal diameter: DN 25 to 2400 (1 to 90").
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density, electrode cleaning and also advanced diagnostics. Easy calculation – bidirectional totalizers. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote Version.
Średnica nominalna
Lap joint flange; lap joint flange, stamped plate: DN 25 to 300 (1 to 12") Fixed flange: DN 350 to 2400 (14 to 90")
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PTFE; Polyurethane; Hard rubber Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Zakres pomiarowy
9 dm³/min to 162 000 m³/h (2.5 gal/min to 1030 Mgal/d)
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Temperatura otoczenia
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Materiał obudowy czujnika
DN 25 to 300 (1 to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 2400 (14 to 90"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Materiał obudowy przetwornika
A: Powder‐coated die‐cast aluminum
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP68, type 6P enclosure Transmitter remote version: IP67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency (passive) Relay output Switch output (passive)
Wejścia
2 modular inputs: Status input 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS RS485, EtherNet/IP
Zasilacz
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025),
Hygienic approvals and certificates
Drinking water approval: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Najczęściej pobierane
Promag 53 Profibus PA/-DP
Instrukcja Obsługi: opis montażu
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep
ływu cieczy.
EN
PL
DE ES FR IT
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2003
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
Ba053dpl.pdf
Dokumentów: 70
Promag 53 Profibus PA/-DP
Instrukcja Obsługi: opis montażu
Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru przep ływu cieczy.
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2003
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
Ba053dpl.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Rosyjski
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
BA00052DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
10.3 MB
Nazwa pliku:
BA00117DEN_1517.pdf
Przep³ywomierz
Elektromagnetyczny
promag 53
Instrukcja obs³ugi
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Węgierski Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
01/03/2005
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
Ba047dpl.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki Portugalski Chiński
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA00028DEN_1717.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
15/11/2018
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
PL
Niemiecki
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
PL
Niemiecki
01/03/2018
21/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
511.3 KB
Nazwa pliku:
EA00079DA2_1518.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
PL
Niemiecki
01/04/2019
18/11/2011
Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2019
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA00037DA2_1519.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
71039468
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106085
Kit meas. amplifier 53 WEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039454
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106087
Kit meas. amplifier 53 SEA HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039456
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50106086
Kit meas. amplifier 53 EES HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039455
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
50108133
Kit meas. amplifier 53 CN HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71039457
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261680
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261682
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261686
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261687
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261690
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261692
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261693
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
71261694
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039476
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71095037
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71021742
Kit Moduł I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71039484
Kit Com 53/83/65 ModbusRS485 2Interf.Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
71105712
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71039489
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
71039492
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
50096836
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71039491
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
71039491
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
37
71105711
Kit display modul Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
J
50096755
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
G
71105709
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
50094014
Płyta elektr. D/E/L/P/S/W FS
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
50098018
Kit connection board W/P/D/L/S FS HE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
50094004
Kit S-Dat Promag 53 programmed
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
S
71003948
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
50094028
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
50094038
Zestaw napraw. pokrywy, wersja rozdziel.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50096840
Kit 10 przejść. M20x1.5/NPT 1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098042
Kit 10 adapterów M20x1,5 / G1/2"
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
50094984
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71029352
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
50094050
Zest. części obud.W/P/H/S/D/L compStd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
50098020
Kit parts hous. W/P/H/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
24
50098019
Kit housing gasket W/P/S/D/L FS Stnd/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
50098023
Zest. uszcz. obud. W/P/S/D/L comp Std/HT
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
23
50098024
Promag, cable remote version
Zestaw mont. przetwornika 10/50/51/53/55
Promag 53, retro fit kit In/Output
Promag 53/55, software package
Promag L/W/P/S, E, kable uziemiające
Pierścień uziemiający/dysk ochronny
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko