Picomag – inteligentny przepływomierz do mediów użytkowych
Elektromagnetyczny pomiar przepływu cieczy w wydaniu kieszonkowym.
Czytelny wyświetlacz z komunikatami diagnostycznymi
Duży, przyjazny użytkownikowi wyświetlacz pozwala na szybki odczyt wartości przepływu, temperatury i stanu licznika. Ostrzeżenia występujące podczas eksploatacji, np. częściowe wypełnienie rurociągu lub przekroczenie temperatury cieczy, zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107, wyświetlane są jako symbole diagnostyczne. W celu uzyskania optymalnej czytelności ekran obraca się automatycznie, w zależności od miejsca instalacji. I na koniec coś wyjątkowego: parametry konfiguracyjne można wywoływać i monitorować bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy lekko puknąć w obudowę przepływomierza.
Bezprzewodowa komunikacja i konfiguracja poprzez Bluetooth
Wbudowany, bezprzewodowy interfejs Bluetooth pozwala na zdalną konfigurację lub odczyt zgromadzonych danych z odległości do 10 metrów od przepływomierza. Jest to szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych. Bezpłatna aplikacja SmartBlue zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie oraz dostęp do wszystkich funkcji. Możliwe jest zapisanie konfiguracji urządzenia i przesłanie ich do innego urządzenia Picomag. W przypadku archiwizacji i przesyłania konfiguracje można eksportować jako plik PDF.

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja, pozwalają na montaż przepływomierza Picomag na dowolnych rurociągach o średnicy do DN50, nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Gama przyłączy technologicznych obejmuje gwinty rurowe (R), stożkowe (NPT), wewnętrzne, przyłącza sanitarne Tri-Clamp i Victaulic. Picomag jest zoptymalizowanym pod względem kosztów rozwiązaniem dla zastosowań, w których kładzie się nacisk na wysoką powtarzalność (± 0,2%) i wiarogodność pomiaru. Typowym obszarem zastosowań są: monitoring odbiorów wody, układy chłodzenia oraz minimalizacja zużycia mediów energetycznych przez instalacje technologiczne.
%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
Łatwa integracja z systemami poprzez IO-link
Kolejną funkcją jest cyfrowa transmisja danych do systemów sterowania za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Ten standard komunikacji można łączyć z większością popularnych magistrali obiektowych, co zapewniają dużą elastyczność integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową. IO-Link pozwala na pełny dostęp do danych i ustawień przepływomierza w pomieszczeniu sterowni. Inne zalety to automatyczny transfer ustawionych parametrów po wymianie urządzenia na inne oraz niewielkie nakłady na okablowanie w porównaniu do tradycyjnych linii sygnałów analogowych.
Przeczytaj na podobny temat
Do pobrania
-
Picomag — eBook
Wypróbuj ten elektromagnetyczny przepływomierz z technologią plug-and-play do pomiaru cieczy użytkowych i uzyskaj dostęp do powiązanych narzędzi, takich jak aplikacja SmartBlue, filmów i broszur.
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
-
Picomag - Broszura Innowacje
Ultrakompaktowy przepływomierz elektromagnetyczny do wody i mediów użytkowych
Rozmiar pliku:
Nazwa pliku:
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.