Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Picomag – inteligentny przepływomierz do mediów użytkowych

Elektromagnetyczny pomiar przepływu cieczy w wydaniu kieszonkowym.

Data publikacji: 31.01.2018

Czytelny wyświetlacz z komunikatami diagnostycznymi

Duży, przyjazny użytkownikowi wyświetlacz pozwala na szybki odczyt wartości przepływu, temperatury i stanu licznika. Ostrzeżenia występujące podczas eksploatacji, np. częściowe wypełnienie rurociągu lub przekroczenie temperatury cieczy, zgodnie z zaleceniami NAMUR NE107, wyświetlane są jako symbole diagnostyczne. W celu uzyskania optymalnej czytelności ekran obraca się automatycznie, w zależności od miejsca instalacji. I na koniec coś wyjątkowego: parametry konfiguracyjne można wywoływać i monitorować bez użycia jakichkolwiek narzędzi - wystarczy lekko puknąć w obudowę przepływomierza.

Bezprzewodowa komunikacja i konfiguracja poprzez Bluetooth

Wbudowany, bezprzewodowy interfejs Bluetooth pozwala na zdalną konfigurację lub odczyt zgromadzonych danych z odległości do 10 metrów od przepływomierza. Jest to szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych. Bezpłatna aplikacja SmartBlue zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie oraz dostęp do wszystkich funkcji. Możliwe jest zapisanie konfiguracji urządzenia i przesłanie ich do innego urządzenia Picomag. W przypadku archiwizacji i przesyłania konfiguracje można eksportować jako plik PDF.

Picomag – inteligentny przepływomierz ©Endress+Hauser

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja, pozwalają na montaż przepływomierza Picomag na dowolnych rurociągach o średnicy do DN50, nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni. Gama przyłączy technologicznych obejmuje gwinty rurowe (R), stożkowe (NPT), wewnętrzne, przyłącza sanitarne Tri-Clamp i Victaulic. Picomag jest zoptymalizowanym pod względem kosztów rozwiązaniem dla zastosowań, w których kładzie się nacisk na wysoką powtarzalność (± 0,2%) i wiarogodność pomiaru. Typowym obszarem zastosowań są: monitoring odbiorów wody, układy chłodzenia oraz minimalizacja zużycia mediów energetycznych przez instalacje technologiczne.

Picomag – inteligentny przepływomierz do mediów użytkowych ©Endress+Hauser

Łatwa integracja z systemami poprzez IO-link

Kolejną funkcją jest cyfrowa transmisja danych do systemów sterowania za pośrednictwem interfejsu IO-Link. Ten standard komunikacji można łączyć z większością popularnych magistrali obiektowych, co zapewniają dużą elastyczność integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową. IO-Link pozwala na pełny dostęp do danych i ustawień przepływomierza w pomieszczeniu sterowni. Inne zalety to automatyczny transfer ustawionych parametrów po wymianie urządzenia na inne oraz niewielkie nakłady na okablowanie w porównaniu do tradycyjnych linii sygnałów analogowych.

Do pobrania

    Picomag — eBook

    Wypróbuj ten elektromagnetyczny przepływomierz z technologią plug-and-play do pomiaru cieczy użytkowych i uzyskaj dostęp do powiązanych narzędzi, takich jak aplikacja SmartBlue, filmów i broszur.

    Picomag - Broszura Innowacje

    Ultrakompaktowy przepływomierz elektromagnetyczny do wody i mediów użytkowych

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia