Endress+Hauser i ControlTec połączyły siły w ramach umowy partnerskiej
Podpisana 6 maja br. umowa między Endress+Hauser i ControlTec stanowi zwieńczenie wieloletniej współpracy.
Umowa obejmuje zagadnienia związane z promocją, podnoszeniem kompetencji pracowników, wymianą informacji na temat inwestycji i szans sprzedaży. Dla podmiotów działających w obszarze automatyki przemysłowej: firmy ControlTec, projektującej układy pomiarowe i systemy sterowania oraz Endress+Hauser – dostawcy urządzeń pomiarowych, taka umowa stanowi naturalny kolejny etap współpracy.
- Endress+Hauser, podobnie jak ControlTec, działa w wielu branżach, na różnych płaszczyznach. Każda z firm ma obszary działalności, w których od lat budowała swoje kompetencje. Na szczęście oferta i doświadczenia obu firm się uzupełniają. Stąd potrzeba zacieśnienia współpracy i wzmocnienia pozycji na kolejnych rynkach – mówi Maciej Sieczka, prezes zarządu Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ControlTec - o firmie

To polska firma z prywatnym kapitałem specjalizująca się w kompleksowej realizacji zadań z zakresu automatyki przemysłowej i instalacji elektrycznych. Historia Spółki rozpoczęła się w roku 2002. Dziś Controltec jest jedną z największych spółek na rynku niezależnych integratorów systemów automatyki ze studwudziestoosobową kadrą inżynierską. Niezależnie od koniunktury rynkowej w ostatnich latach notowaliśmy coroczne wzrosty obrotów. Controltec to przede wszystkim firma inżynierska. Nie bez znaczenia jest lokalizacja Spółki – w jednym z najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce, będącym źródłem stworzonej i nadal powiększającej się kadry.
Niezmiennie główna siedziba firmy to Wrocław, jednak w odpowiedzi na potrzeby rynku w roku 2014 stworzyliśmy dwa dodatkowe oddziały zlokalizowane w Płocku oraz Gdańsku. Podstawowy obszar działalności Controltec to rynek wytwarzania energii elektrycznej głównie w kraju, nie zamyka nas to jednak lokalnie i z powodzeniem braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach zagranicznych, m.in. w Europie (Szwecja, Bułgaria, Bosnia-Hercegowina) jak i poza Europą w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Liban czy Turcja).
Kompetencje pracowników Controltec pozwalają na realizację całości zadań związanych z automatyzacją procesów przemysłowych, począwszy od doboru urządzeń pomiarowych i sterujących, poprzez projekt instalacji elektrycznych i automatyki, przygotowanie oprogramowania sterującego stacji automatyki oraz stacji roboczych, przygotowanie prefabrykatów urządzeń, montaże obiektowe, aż po uruchomienie instalacji i przekazanie do eksploatacji.
Firma ControlTec zajmuje się również generalnym wykonawstwem w energetyce i innych branżach.