Prawidłowe mieszanie wody technologicznej
Zapewnienie jakości produktu dzięki dokładnemu pomiarowi temperatury i ilości wody
Aby sprostać zapotrzebowaniu przemysłu na doskonałą jakość wody procesowej, firma AZO LIQUIDS opracowała własne urządzenie do mieszania i dozowania wody (WMD). Aby osiągnąć ten cel, firma wykorzystuje kompletny bilans cieplny całego systemu, zamiast stosować prosty system sterowania dozowaniem oparty na profilu czasowym. To zintegrowane rozwiązanie umożliwia oszczędzanie energii i kontrolę procesu z zachowaniem wąskich tolerancji, ponieważ błędy spowodowane stratami ciepła na rurach, ścianach zbiorników lub w zbiornikach wodnych są kompensowane.

Urządzenie do mieszania i dozowania wody AZO LIQUIDS w kompaktowej obudowie.
Wyniki
Kompensacja w czasie rzeczywistym dzięki szybkim czasom odpowiedzi czujników temperatury
Mała powierzchnia zajmowana przez urządzenie dzięki kompaktowej budowie przyrządów
Najwyższa jakość dokumentacji oraz dostęp online 24/7 poprzeW@M portal Endress+Hauser
Wyzwanie dla klienta
Obsługa urządzenia WMD odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowego łącza WLAN (Wireless Ethernet Gateway 758-918) i serwera internetowego za pomocą smartfona lub tabletu. Zastosowana technologia sterowania obejmuje różnorodne zawory dozujące, jak również urządzenia pomiarowe Endress+Hauser charakteryzujące się wyjątkowo szybkim czasem odpowiedzi i kompaktowymi wymiarami. Istotna jest kompensacja temperatury na wlocie, która w praktycznych zastosowaniach zawsze ulega wahaniom.
Szybki czas odpowiedzi dla kompensacji realizowanej w czasie rzeczywistym
Dzięki czasowi odpowiedzi wynoszącemu mniej niż jedną sekundę, czujnik temperatury Easytemp TMR35 umożliwia kompensację w czasie rzeczywistym. Przepływomierz elektromagnetyczny Picomag mierzy przepływy mediów przewodzących w zbiornikach wodnych, które są wymagane do bilansowania ilości ciepła. Dzięki kompaktowej konstrukcji, dwa czujniki temperatury i dwa przepływomierze Picomag mogą być z łatwością zintegrowane w urządzeniu WMD.