Jesteśmy zaangażowani w doskonalenie procesów i zobowiązani do wspierania naszych klientów w optymalizacji ich procesów, zwiększaniu efektywności oraz realizacji celów środowiskowych. Bez względu na to, gdzie na świecie i w jakiej branży działasz – pomożemy Ci osiągnąć sukces.
Klienci korzystają z naszego doświadczenia i rozwiązań automatyzacji, aby rozwiązywać stojące przed nimi wyzwania
Skoncentrowaliśmy nasze działania w zakresie sprzedaży, serwisu, marketingu i produkcji całkowicie na wymaganiach naszych klientów. Dzięki tej orientacji branżowej możemy zapewnić kompleksowe doradztwo i wsparcie w zakresie automatyzacji przemysłu przetwórczego. Możemy oferować produkty, rozwiązania i usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów i pasują do ich zastosowań.
Zespoły specjalistów ds. przemysłu i aplikacji zajmują się dużymi i złożonymi projektami, rzetelnie i terminowo. Menedżerowie branżowi dbają o potrzeby różnych sektorów biznesowych. Nasze wsparcie w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji jest dostępne przez cały cykl życia instalacji, dopasowując się do potrzeb i zastosowań klienta.
Pozostawanie w bliskim kontakcie z naszymi klientami jest dla nas czymś oczywistym. Bez względu na to, gdzie się znajdują, naszym priorytetem jest spełnianie ich wymagań z zachowaniem najwyższej jakości i szybkości działania.
Jak sprostać wymagającym wyzwaniom w inżynierii procesów przemysłowych
W 2050 r. trzeba będzie wyżywić o 1,7 miliarda ludzi więcej
Branża spożywcza obsługuje rosnącą populację. Oferujemy higieniczne urządzenia, innowacyjne produkty i analizy w celu zapewnienia wydajności i jakości produkcji.
770 milionów ludzi nie ma obecnie odpowiedniego dostępu do czystej wody pitnej
Przemysł wodny zapewnia światu czystą wodę wykorzystując nasze technologie pomiarowe. Wspomagają one oczyszczanie ścieków, a cyfryzacja umożliwia zdalny dostęp do danych, umożliwiając inteligentne zarządzanie wodą.
57% światowego zapotrzebowania na energię zaspokajane jest przez ropę naftową i gaz ziemny
Wyzwania stojące przed branżą naftowo-gazową to: dostępność, bezpieczeństwo, wydajność. Nasze przyrządy umożliwiają monitorowanie procesów i optymalizację wydajności w złożonych środowiskach.
Wprowadzenie nowego aktywnego składnika na rynek zajmuje średnio 10-15 lat
Nasza technologia skraca czas i obniża koszty opracowywania leków. Standaryzowane urządzenia, spójne dane i analiza laserowa poprawiają kontrolę produkcji biotechnologicznej - zgodnie z globalnymi standardami.
35 różnych minerałów i metali jest wykorzystywanych w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych
Przemysł wydobywczy, mineralny i metalurgiczny stoi w obliczu popytu i niedoboru zasobów. Nasze technologie zwiększają wydajność, efektywność, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zapewniają przejrzystość.
Minus 68% w zapasach części zamiennych w skutek optymalizacji zainstalowanej bazy
Branża energetyczna musi sprostać rosnącym wymaganiom przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zapewniamy wydajne urządzenia pomiarowe, specjalistyczną wiedzę i dostosowane rozwiązania dla niezawodnej produkcji i magazynowania energii.
Dowiedz się więcej o tym, jak działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz procesy decyzyjne stają się coraz bardziej widoczne, uporządkowane i nastawione na wyniki w różnych branżach.
Głównym celem kontroli procesów technologicznych jest zwiększanie wydajności operacyjnej instalacji. Personel musi zidentyfikować obszary dla oszczędności energii i redukcji kosztów zachowując jednocześcnie bezpieczeństwo, jakość, niezawodność i czas pracy.
Optymalizacja procesów produkcyjnych dzięki wglądowi w dane w czasie rzeczywistym. Identyfikacja obszarów wymagających poprawy, zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie wydajności to nasze główne cele. Na każdym kroku staramy się wyprzedzać konkurencję.
Portal klienta Mój Endress+Hauser łączy wiele przydatnych funkcji w jednym miejscu, aby ułatwić, przyspieszyć i uprzyjemnić Twoją codzienną pracę. Sprawdź sam!
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .