Zapobieganie stratom cennego surowca
Producenci żywności mają do dyspozycji wiele silosów i zbiorników do magazynowania różnych surowców. Od mediów płynnych po ciała stałe o różnych rozmiarach ziaren, każde medium ma swoje własne właściwości i wymagania, w odniesieniu do magazynowania.
Ze względu na rosnące koszty surowców, ich monitorowanie nabiera szczególnego znaczenia. Wszelkie straty lub odpady, wynikające z pogorszenia jakości lub uszkodzenia, zwiększają koszty. Aby utrzymać konkurencyjność, przemysł spożywczy i produkcji napojów musi poprawić wydajność i zmniejszyć straty produkcyjne. Krótko mówiąc, konieczne jest osiągnięcie wydajnej produkcji.
Pomiary procesowe w silosach na materiały sypkie
Zaawansowane pomiary procesowe pozwalają inżynierom procesu wyeliminować niepewność związaną z produkcją.

Pomiar poziomu
Wydajne systemy zarządzania magazynem wymagają szybkiego i niezawodnego dostępu do ilości dostępnych produktów. Napełnianie musi być monitorowane w sposób ciągły i precyzyjny, aby uniknąć przepełnienia. Pomiary ręczne są czaso- i pracochłonne oraz zwiększają koszty operacyjne.
Jedną z najpopularniejszych technologii wykorzystywanych do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach magazynowych są radary bezkontaktowe. Sprawdzoną technologią wykorzystywaną do sygnalizacji alarmów wysokiego i niskiego poziomu w zbiornikach jest wibracyjne punktowe wykrywanie poziomu. Głównymi zaletami obu metod są prosta instalacja i łatwe uruchomienie.

Rozwiązanie do monitorowania temperatury
Wykrywanie reakcji egzotermicznej i unikanie degradacji produktu
Surowce organiczne narażone na zanieczyszczenia środowiskowe mogą ulegać reakcjom chemicznym, co wiąże się ze wzrostem temperatury. Te egzotermiczne reakcje mogą prowadzić do degradacji produktu i nieuchronnie wprowadzać ryzyko zapłonu i wybuchu.
Rozwiązanie Endress+Hauser do monitorowania temperatury składa się z kilku komponentów, takich jak wielopunktowe przyrządy do pomiaru temperatury, komponenty systemowe, oprogramowanie i usługi, aby zapewnić wszechstronność profilowania temperatury w zbiornikach i zastosowaniach magazynowych. Rozwiązanie do pomiaru temperatury zapewnia ciągły pomiar i automatycznie wykrywa wszelkie wahania temperatury, umożliwiając szybkie działanie w celu uniknięcia strat produktu.
Rozwiązanie do monitorowania temperatury składa się z następujących produktów:
- Czujnik iTHERMTMS31 MultiSens pomaga w ciągłym monitorowaniu profilu temperatury, zapewniając dużą liczbę punktów pomiarowych.
- Zaawansowany menedżer danych Memograph M RSG45 zapewnia lokalną wizualizację, obliczenia i niezawodną łączność.
- Fieldgate FXA42 zapewnia monitorowanie urządzeń obiektowych z interfejsem cyfrowym lub 4-20 mA w różnych silosach i lokalizacjach.
- Urządzenia brzegowe serii SGC
- Oprogramowanie internetowe SupplyCare hosting

Monitorowanie wilgotności
Monitoruj wilgotność i zyskaj przejrzystość procesu
Wszystkie surowce zawierają pewną ilość wody. Zawartość wilgoci określa nie tylko jakość produktów, ale także wpływa na okres przydatności do spożycia i cenę ze względu na wagę produktu. Wymogi prawne zapewniają ramy. Ciągłe monitorowanie wilgotności zapewnia jakość produktu i efektywną obsługę materiałów sypkich. Pomiar wilgotności inline to doskonałe źródło informacji pozwalające uzyskać przejrzystość procesu i otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym.
Zastosowanie Solitrend MMP44 umożliwia:
- Bezpośredni pomiar wilgotności w materiale, nawet w trudno dostępnych miejscach
- Ciągłe rejestrowanie i monitorowanie zawartości wilgoci i temperatury
- Lepszą i dokładniejszą kontrolę procesu na wszystkich jego etapach
- Poprawiona stabilność procesu, a tym samym niższe straty produktu (przesuszenie/niedosuszenie)
- Ograniczenie kosztów dzięki zwiększonej efektywności energetycznej (z powodu ograniczenia przesuszania)

Monitorowanie filtra przeciwpyłowego
Monitorowanie filtrów przeciwpyłowych i unikanie kontroli ręcznych
Odpylacze wychwytują cząstki stałe z zakładów zajmujących się obróbką i przetwarzaniem materiałów sypkich, zapobiegając zanieczyszczeniu powietrza, co odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu problemom środowiskowym i zdrowotnym. W zależności od właściwości zebranego pyłu, cząsteczki te będą się gromadzić, co prowadzi do obniżenia wydajności filtra, przeciążenia i jeszcze większego ryzyka uszkodzenia sprzętu.
Korzyści:
- Dane w czasie rzeczywistym i identyfikacja uszkodzeń filtra
- Automatyczne czyszczenie filtrów w oparciu o rzeczywiste warunki
- Brak konieczności ręcznej kontroli
- Większa efektywność operacyjna
Pomiar inline za pomocą przetworników różnicy ciśnień skutecznie monitoruje stan filtra i określa odpowiedni moment na konserwację lub czyszczenie filtra.
Pomiary procesowe w zbiornikach cieczy
Zaawansowane pomiary procesowe pozwalają inżynierom procesu wyeliminować niepewność związaną z produkcją.

Pomiar poziomu
Wydajność magazynowania cieczy wymaga szybkiego i niezawodnego dostępu do niezbędnych materiałów produkcyjnych. Aby uniknąć przepełnienia lub zapobiec pracy pompy na sucho, ważne jest ścisłe monitorowanie procesów napełniania i opróżniania zbiorników magazynowych. Istnieją różne technologie pomiarowe inline do ciągłego pomiaru poziomu i wykrywania limitów w zbiornikach, takie jak radary bezkontaktowe, radary falowodowe, sygnalizatory wibracyjne i inne.

Monitorowanie temperatury
W zależności od tego, jaka ciecz jest przechowywana w zbiorniku, monitorowanie temperatury jest niezbędne, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów. Endress+Hauser oferuje różne urządzenia do pomiaru temperatury w linii produkcyjnej, zapewniające precyzyjny monitoring.

Monitorowanie narastania osadów
Wczesne wykrywanie osadów i zapewnienie bezpieczeństwa produktu
Niepożądane nagromadzenie się osadów może również wystąpić w zbiornikach podczas przechowywania mediów. W procesie tym osadzane są warstwy, które zazwyczaj są bardzo cienkie. Nawet cienkie warstwy mogą powodować problemy podczas napełniania, opróżniania lub wydajnego transferu energii. Jak można niezawodnie wykryć te warstwy bez konieczności otwierania zbiornika? W jaki sposób można uniknąć zanieczyszczenia, a tym samym pogorszenia jakości produktu?
Przetwornik Liquitrend QMW43 firmy Endress+Hauser zapewnia bezpieczne wykrywanie, kwantyfikację i kwalifikację osadów i zanieczyszczeń w napełnionych zbiornikach, niezależnie od właściwości mediów.

Rozwiązania do zarządzania zapasami
Firmy produkcyjne zazwyczaj nie mierzą i nie prezentują stanów magazynowych w spójny sposób. Dane inwentaryzacyjne są często przetwarzane ręcznie, co skutkuje powielaniem pracy i błędami w danych. W rezultacie wiele firm ucieka się do podejmowania decyzji w oparciu o założenia, co prowadzi do wysokich poziomów zapasów i kosztów magazynowania. Rozwiązania do kontroli zapasów gwarantują proste monitorowanie i wizualizację zbiorników, silosów i kontenerów, aby sprostać tym wyzwaniom.
Powiązane tematy
Poznaj więcej możliwości, w których pomiary inline mogą zwiększyć produktywność