Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w aplikacjach pary
Para jest niezbędnym medium w przemyśle spożywczym. Rachunki za parę mogą jednak sięgać setek tysięcy, a nawet milionów złotych. W większości zakładów spożywczych wytwarzana i wykorzystywana jest para nasycona. Ilość energii w zawartej parze, która jest w 90% sucha, jest mniejsza o 10%, także mniejszą wartość z finansowego punktu widzenia.
Wybór najlepszej metody pomiaru przepływu dla danej aplikacji ma kluczowe znaczenie. Jednak niewłaściwe wykorzystanie nawet najlepszej metody pomiaru może powodować błędy pomiarowe. Przykładowo, przy spadku stopnia suchości pary do 90%, błąd pomiaru za pomocą przepływomierza wirowego wzrasta o 5%, natomiast dla pomiaru metodą różnicy ciśnień błąd ten wzrasta o 8%; konieczna jest więc dodatkowa kompensacja. Błędy te mogą również stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ nadmiar wody w rurociągach pary może powodować uderzenia hydrauliczne.
Ponadto personel zakładu musi mierzyć stopień suchości pary i kompensować jego wpływ, spełnić wymagania norm ISO 14001, 50001, innych norm środowiskowych oraz norm zarządzania energią.
Przepływomierz z funkcją detekcji pojawienia się pary mokrej, w wersji kompaktowej i rozdzielnej. Możliwość zastosowania w różnorodnych aplikacjach, optymalnym przeznaczeniem są pomiary przepływu pary wodnej.
Ekonomiczny przetwornik ciśnienia z membraną metalową do pomiaru gazów i cieczy
Utrzymanie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności
Produkcja pary w odpowiednich ilościach może zaoszczędzić cenny czas i obniżyć koszty eksploatacyjne oraz koszty konserwacji. Ponadto monitorowanie skomplikowanych procesów wytwarzania pary może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa, ponieważ personel ma do czynienia z potencjalnie niebezpiecznymi warunkami. Ogólnie biorąc, bardziej precyzyjna kontrola procesu wytwarzania pary, pozwala personelowi zakładu podejmować skuteczniejsze działania na rzecz oszczędzania energii.
Zarządzanie parą zaczyna się od ustalenia celu zarządzania mediami. Kiedy użytkownik zamierza stawić czoła wspomnianym wyzwaniom związanym ze swymi urządzeniami do wytwarzania pary, systemami sterowania i infrastrukturą, czy zmniejszyć straty ciepła w trakcie przesyłu a także zmniejszyć zużycie paliw i zoptymalizować wymienniki ciepła, kluczowe znaczenie ma dokładny i wiarygodny pomiary oraz monitoring. Pozwala to zwiększyć wydajność eksploatacyjną i efektywność czynności konserwacyjnych.
Monitoring z wykorzystaniem inteligentnej aparatury
Zwiększenie wydajności pary obejmuje zastosowanie niezbędnej aparatury procesowej zapewniającej optymalne możliwości monitorowania. Odpowiednia aparatura pozwala personelowi zakładu na określenie wielkości zużycia energii, zagrożeń dla bezpieczeństwa i braki efektywności. W rezultacie można zwiększyć oszczędności energii, bezpieczeństwo i opłacalność procesu.
Zarządzanie parą nie powinno być kwestią wyboru, ale koniecznością. Obecnie oszczędność kosztów i energii, a przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa pracownikom zakładu, gdzie prowadzone są procesy wytwarzania i dystrybucji pary, wymaga inteligentnej aparatury pomiarowej.
Więcej informacji na temat innych sposobów oszczędzania mediów
Istnieje wiele różnych mediów i aplikacji, które można zbadać, aby odkryć potencjał oszczędności energii. Sprawność kotła i jakość pary są punktem wyjścia dla dalszych analiz.
Korzystając z rozwiązań Endress+Hauser do zarządzania energią, użytkownicy mogą skutecznie identyfikować słabe punkty i potencjał oszczędności w systemach sprężonego powietrza.
Para wodna jest kluczowym nośnikiem ciepła w różnych gałęziach przemysłu, a jej produkcja, dystrybucja i wykorzystanie mają najwyższy priorytet w zakresie bezpieczeństwa.
Systemy ogrzewania i chłodzenia mają w codziennej pracy kluczowe znaczenie. Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu ciepła odpadowego (WHR), ogrzewaniu i chłodzeniu sieciowym i procesowym, oszczędzaniu energii i kosztach związanych z tymi mediami użytkowymi
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Twoich potrzebach w zakresie pomiaru pary
Lokalni eksperci Endress+Hauser chętnie udzielą Ci wsparcia.
Więcej informacji na temat Twoich potrzeb w zakresie oszczędności energii
E-book z rozwiązaniami w zakresie oszczędności energii dla wszystkich branż
Istnieje duży potencjał oszczędności w systemach parowych, sprężonego powietrza, gazów technicznych a także układach ogrzewania i chłodzenia. Kompleksowe monitorowanie zużycia energii pomaga zmniejszyć jej zużycie o 5-15%.
Oszczędność cennych zasobów i optymalizacja kosztów mediów
Efektywność produkcji zależy głównie od zarządzania zużyciem energii i związanymi z tym kosztami. Rozwiązanie tego problemu wymaga ciągłego monitorowania, rejestrowania i wizualizacji procesu.
Wernsing Food Family, niemiecki producent żywności przetwarza odpady produkcyjne na energię i w ten sposób przyczynia się do realizacji swej ambitnej strategii zrównoważonego rozwoju.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .