Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów dla przemysłu chemicznego, które pozwalają na zmniejszenie zużycia zasobów i ryzyka, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Naszym celem jest pomoc w osiąganiu zakładanych wskaźników KPI w produkcji poprzez:
Wiarygodne pomiary parametrów w reaktorach porcjowych
FQG74 został zaprojektowany tak, aby niezawodnie pomieścić do 20 wewnętrznych źródeł radioaktywnych o najwyższej aktywności podczas pomiarów radiometrycznych w przemyśle petrochemicznym.
Cerabar PMP50 to przetwornik ciśnienia z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym.
Deltabar PMD50 to przetwornik różnicy ciśnień z membraną metalową. Jest zoptymalizowany do standardowych zastosowań i nadaje się do stosowania w przemyśle chemicznym.
Niezawodny system wykrywania pary mokrej zapewniający oszczędność energii w zastosowaniach parowych, dostępny w wersji kompaktowej lub zdalnej – teraz także z Ethernet-APL.
Sposoby wsparcia procesu konserwacji, naprawy i obsługi (MRO).
Konserwacja
Ograniczenie czynności konserwacyjnych
Nasze najnowsze innowacje dla branży chemicznej mają na celu uproszczenie i ograniczenie czynności konserwacyjnych przez działy utrzymania ruchu. Naszym celem jest pomoc w osiąganiu zakładanych wskaźników KPI w utrzymaniu ruchu poprzez:
Rozwiązanie do profilowania temperatury z bezpośrednim kontaktem TC/RTD z wykorzystaniem czujników zginanych w 3D do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym.
Termometr metryczny RTD/TC do kontaktu z cieczą przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych; opcjonalnie z łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens/StrongSens; z certyfikatami SIL i dopuszczeniami do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Rozwiązanie do profilowania temperatury z bezpośrednim kontaktem TC/RTD z czujnikami zginanymi w technologii 3D i komorą diagnostyczną do zastosowań w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
Unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zwiększ skuteczność swych działań i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Więcej informacji o parametrach procesu i pracy aparatury pomiarowej
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży chemicznej?
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym
MRO jest konieczne, aby zapewnić dostępność części, które wspierają niezawodność sprzętu. Dzięki Endress+Hauser konserwacja instalacji chemicznych przebiega optymalnie.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .