Zmniejszenie zużycia zasobów przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności.
Nasze najnowsze innowacje dla przemysłu chemicznego zapewniają wysoką wydajność Twojego zakładu dzięki innowacyjnej technologii pomiarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich przepisów bezpieczeństwa. Naszym celem jest optymalne wykorzystanie zasobów i maksymalne zwiększenie wydajności. Cechy charakteryzujące nasze nowe produkty to funkcje autodiagnostyki, mnogość protokołów komunikacyjnych i bezpieczeństwo konstrukcji.
Przetwornik ciśnienia
Inteligentny przetwornik ciśnienia z komunikacją opartą o Ethernet APL
Jest to przetwornik Cerabar nowej generacji. Przetwornik ma solidną konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi: intuicyjne kreatory ułatwiają prowadzą użytkownikowi poprzez proces konfiguracji, testów kontrolnych i weryfikacji przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości, m.in. w charakterystyce obwodu sygnału prądowego.
Heartbeat Technology umożliwia weryfikację stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania procesu
Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
Błąd pomiaru: do +/- 0.025% dla wersji PROFINET z Ethernet-APL
Redukcja błędów systematycznych - proste uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom testów sprawdzających stan funkcjonalny przyrządu
Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL dla branży chemicznej
Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL umożliwiają zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa procesów produkcji chemicznej dzięki wykorzystaniu szybkiego, niezawodnego standardowego protokołu komunikacyjnego do przesyłania krytycznych wartości przepływu.
Wbudowana funkcja serwera WWW zapewnia łatwy dostęp celem zdalnej parametryzacji i diagnostyki
Integracja z systemami automatyki za pomocą pakietów FDI
Ciągła diagnostyka, weryfikacja i monitoring dzięki Heartbeat Technology
Nowoczesny dotykowy interfejs użytkownika, wbudowany serwer WWW i sterowniki DTM
Parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora upraszcza obsługę
Sterownik komunikacyjny (np. plik GSD dla komunikacji PROFINET) zapisany w pamięci przyrządu
Bezinwazyjny pomiar przepływu, stała dokładność pomiaru nawet w trudnych warunkach - obecnie także w aplikacjach wysokotemperaturowych lub w pomiarach węglowodorów ciekłych
Micropilot FMR62B to specjalista w zakresie bezkontaktowego pomiaru poziomu w wymagających zastosowaniach cieczy. Agresywne media i wysokie temperatury nie stanowią wyzwania dla wysoce precyzyjnego czujnika radarowego.
Oprogramowanie przelicznika gęstości obejmuje moduły umożliwiające m.in. określanie gęstości w warunkach odniesienia, obliczanie stężenia cieczy, inteligentne rozróżnianie mediów, w połączeniu z punktowym sygnalizatorem poziomu Liquiphant
Nieinwazyjny pomiar przepływu, stale dokładny, nawet w trudnych warunkach – teraz także do zastosowań w wysokich temperaturach lub do pomiaru węglowodorów ciekłych.
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży chemicznej?
Nowe produkty dla przemysłu chemicznego
Prezentacja najnowszych produktów i innowacji dla branży chemicznej!
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .