Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wsparcie zrównoważonej produkcji

Zmniejszenie zużycia zasobów przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności.

Nasze najnowsze innowacje dla przemysłu chemicznego zapewniają wysoką wydajność Twojego zakładu dzięki innowacyjnej technologii pomiarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich przepisów bezpieczeństwa. Naszym celem jest optymalne wykorzystanie zasobów i maksymalne zwiększenie wydajności. Cechy charakteryzujące nasze nowe produkty to funkcje autodiagnostyki, mnogość protokołów komunikacyjnych i bezpieczeństwo konstrukcji.

Przetwornik ciśnienia

Inteligentny przetwornik ciśnienia z komunikacją opartą o Ethernet APL

Jest to przetwornik Cerabar nowej generacji. Przetwornik ma solidną konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi: intuicyjne kreatory ułatwiają prowadzą użytkownikowi poprzez proces konfiguracji, testów kontrolnych i weryfikacji przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości, m.in. w charakterystyce obwodu sygnału prądowego.

  • Heartbeat Technology umożliwia weryfikację stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania procesu
  • Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
  • Błąd pomiaru: do +/- 0.025% dla wersji PROFINET z Ethernet-APL
  • Redukcja błędów systematycznych - proste uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom testów sprawdzających stan funkcjonalny przyrządu
Pomiar przepływu

Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL dla branży chemicznej

Przepływomierze z komunikacją opartą na warstwie fizycznej Ethernet-APL umożliwiają zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa procesów produkcji chemicznej dzięki wykorzystaniu szybkiego, niezawodnego standardowego protokołu komunikacyjnego do przesyłania krytycznych wartości przepływu.

  • Wbudowana funkcja serwera WWW zapewnia łatwy dostęp celem zdalnej parametryzacji i diagnostyki
  • Integracja z systemami automatyki za pomocą pakietów FDI
  • Ciągła diagnostyka, weryfikacja i monitoring dzięki Heartbeat Technology
  • Nowoczesny dotykowy interfejs użytkownika, wbudowany serwer WWW i sterowniki DTM
  • Parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora upraszcza obsługę
  • Sterownik komunikacyjny (np. plik GSD dla komunikacji PROFINET) zapisany w pamięci przyrządu

Znajdź odpowiedni produkt dla swojej aplikacji

Inne nowe produkty dla procesu produkcyjnego

Zapytaj naszych ekspertów o najnowsze innowacje

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży chemicznej?