Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Produkcja farmaceutyczna GMP, zgodna z przepisami i wysokowydajna

Osiągaj cele w zakresie jakości, zgodności z przepisami i wydajności dzięki przełomowej technologii czujników pomiarowych

Produkcja farmaceutyczna GMP, wytyczne gmp, produkcja farmaceutyczna, fda

Przejście z poziomu prac badawczo-rozwojowych w warunkach laboratoryjnych do produkcji w skali przemysłowej może być kłopotliwe. Wyższy stopień automatyzacji i kontroli, nowa aparatura i technologie - wszystko to powoduje dodatkowe komplikacje. Dla spełnienia wymagań jakościowych, musi być zapewniona zgodność z zasadami GMP, standardami i wytycznymi. Nasza oferta dla branży produkcji farmaceutycznej umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym i kontrolę parametrów jakościowych i procesowych, przy jednoczesnym spełnieniu celów wydajności produkcji.

Najważniejsze fakty

100%

trafnych odpowiedzi

na wymagania użytkownika — profesjonalny dobór właściwego urządzenia za pierwszym podejściem

Kontrola procesu fermentacji ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Kontrola procesu fermentacji

Fermentacja, to bardzo skomplikowany, czuły i kosztowny bioproces, którym udział biorą żywe organizmy komórkowe. Utrzymanie sterylnych warunków jest konieczne na każdym etapie procesu wytwarzania biofarmaceutyków. Dla spełnienia tych wymogów niezbędny jest spójny pomiar.

Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa naszej produkcji zapewnia długoterminową stabilność i dokładność pomiaru, co umożliwia utrzymywanie pełnej kontroli warunków w bioreaktorze:

Wydajna chromatografia ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wydajna chromatografia

W procesie chromatografii niezbędny jest dokładny pomiar przewodności i wartości pH. Poważne wyzwanie stanowić może także wykrywanie docelowych białek, które mają być oddzielane ze złożonej mieszaniny bulionu fermentacyjnego.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze rozwiązania do monitorowania umożliwiają utrzymywanie niezbędnych warunków chromatografii podczas procesu separacji. Oferujemy także fotometry procesowe do pomiaru absorpcji światła UV, ułatwiające wykrywanie docelowych białek:

Stabilny pomiar pH ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Stabilny pomiar pH

Wartość pH jest krytycznym parametrem kontrolnym procesu w bioreaktorze. Dla zapewnienia efektywnego wzrostu komórek i ekspresji białek, każda linia komórkowa wymaga optymalnego poziomu pH. Spójne i wiarygodne dane są konieczne zarówno w procesach laboratoryjnych, jak i w procesach wytwarzania na dużą skalę.

Nasza wiedza ekspercka

Aparatura pomiarowa Endress+Hauser zapewnia stabilny pomiar inline wartości pH podczas procesu fermentacji oraz maksymalną wiarygodność niezależnie od skali produkcji, pozwala także na przyjęcie innowacyjnej strategii wzorcowania w warunkach laboratoryjnych:

  • Zastosowanie technologii Memosens - przełomowej technologii czujników pomiarowych
  • Zastosuj tę samą technologię cyfrową w czujnikach i aparaturze, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w produkcji na pełną skalę

Korzyści

Możliwość usprawniania procesów w produkcji biofarmaceutyków wspólnie z naszymi pracownikami, np. Klausem Köhlerem. Oferują oni nie tylko kompletny asortyment aparatury, ale także gruntowną wiedzę fachową, pozwalającą na dobór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Najważniejsze fakty

80 %

o tyle zmniejsza się różnorodność typów aparatury

Najważniejsze fakty

2 miesiące

o tyle krótszy jest czas wprowadzenia produktu na rynek

Najważniejsze fakty

0

zmian aparatury, dzięki doborowi optymalnego rozwiązania już za pierwszym razem

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę skalowalnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie doskonałości operacyjnej w produkcji farmaceutycznej. Aparatura i czujniki pomiarowe naszej produkcji umożliwiają dokładny monitoring krytycznych parametrów procesu, zapewnienie zgodności z przepisami i jednolitej jakości partii produktu.

  • Pomiar i kontrola poziomu piany w bioreaktorze
  • Separacja białek w skidach do chromatografii
  • Pomiary analityczne w laboratoriach i na liniach produkcyjnych
  • Aparatura obiektowa umożliwiająca łatwe wzorcowanie
  • Cała aparatura zaprojektowana zgodnie z normą ASME-BPE

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować