Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Uzdatnianie wody przemysłowej

Efektywność i wiarygodność procesu uzdatniania wody przemysłowej jest niezbędna dla bezpieczeństwa i wydajności procesów

Uzdatnianie wody przemysłowej jest niezbędne we wszystkich gałęziach przemysłu.

W wielu gałęziach przemysłu występuje konieczność uzdatniania wody przemysłowej. Wyzwaniem dla operatorów jest pogodzenie efektywności i bezpieczeństwa poprzez optymalizację kosztów uzdatniania w taki sposób, aby nie stwarzało to zagrożenia dla jej planowanego zastosowania w procesie. W procesach chłodzenia, produkcji pary, wody technologicznej o określonych parametrach, czy produkcji wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi, potrzeby procesu uzdatniania różnią się w zależności od jakości, składu i pH wody. Nasz asortyment produktów do uzdatniania wody przemysłowej zapewnia wydajność procesu w każdej aplikacji.

Najważniejsze fakty

20%

światowego zużycia wody

przypada na przemysł. W krajach uprzemysłowionych ten wskaźnik jest znacznie wyższy.

Filtracja membranowa ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa, to jedyna w swoim rodzaju technologia uzdatniania wody, która może być zastosowana do realizacji różnych celów za pomocą membran o różnej wielkości porów, które umożliwiają mechaniczną separację bakterii, czy wirusów, a także pojedynczych jonów w przypadku procesu odsalania. Wydajność filtracji membranowej jak również żywotność membrany zależy od regularnego monitorowania szeregu parametrów wody.

Nasza wiedza ekspercka

Szeroka i bardzo wszechstronna oferta aparatury pomiarowej Endress + Hauser umożliwia dokładny i niezawodny monitoring parametrów po to, aby uzyskać optymalną wydajność i żywotność membrany:

Woda chłodząca i kotłowa ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Woda chłodząca i kotłowa

Korozja, obrastanie i osadzanie się kamienia kotłowego zmniejszają wydajność procesów chłodzenia i grzania, a także mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Dlatego powszechną praktyką jest filtrowanie wody chłodzącej i dozowanie środków biobójczych, aby zapobiec rozwojowi glonów, grzybów i bakterii. Wydajność tych procesów zależy od wiarygodnego i nieustannego monitorowania takich parametrów wody, jak pH i zawartość tlenu.

Nasza wiedza ekspercka

Nasz asortyment aparatury do analizy cieczy obejmuje cyfrowe czujniki i przetworniki, a także panele analityczne dostosowane do wymagań użytkownika, służące do monitorowania najważniejszych parametrów:

Uzdatnianie wody procesowej ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Uzdatnianie wody procesowej

Woda procesowa wykorzystywana w produktach końcowych musi mieć określone właściwości, aby zapewnić optymalną jakość tych produktów. Parametry takie, jak pH, mętność i zawartość tlenu muszą być zagwarantowane poprzez filtrację i precyzyjne dozowanie środków chemicznych.

Nasza wiedza ekspercka

Nasz asortyment przepływomierzy, cyfrowych czujników analitycznych i przetworników pozwala na osiągnięcie zgodności wody procesowej ze specyfikacją:

  • Precyzyjne dozowania środków chemicznych za pomocą przepływomierzy
  • Bezpieczne monitorowanie skutków procesu z wykorzystaniem technologii Memosens

Korzyści

Endress+Hauser posiada ponad 60-letnie doświadczenie w branżach związanych z wodą. Zakłady komunalne i przemysłowe na całym świecie ufają doświadczeniu naszych pracowników oraz naszym dedykowanym rozwiązaniom, które zostały opracowane właśnie z myślą o ich potrzebach. Nasza pomoc zapewnia zwiększenia dyspozycyjności instalacji, jakości produktów i efektywności ekonomicznej.

Najważniejsze fakty

Ponad 60-letnie

Takie mamy doświadczenie w branży wodno-ściekowej

Najważniejsze fakty

250 000

Tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie

Najważniejsze fakty

40%

O tyle dłuższy jest czas użytkowania naszych czujników cyfrowych

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment produktów, pozwalający na realizację indywidualnych potrzeb związanych z uzdatnianiem wody przemysłowej. Nasze technologie pomiarowe umożliwiają naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności procesu:

  • Filtracja membranowa
  • Woda chłodząca i kotłowa
  • Uzdatnianie wody procesowej pod kątem specyficznych wymagań

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować