Pomiar poziomu, radarowy, bezkontaktowy. Urządzenie kompaktowe, wykonanie ekonomiczne. Zastosowanie: ciecze, materiały sypkie, przepływ na kanałach otwartych. :: Pewny pomiar: do zmieniających się mediów, przy zmiennym ciśnieniu czy temperaturze. :: Kreator do bezprzewodowego uruchomienia poprzez darmową aplikację. Dioda statusu LED.
Water & Wastewater (e.g. basins / channels / rivers / dams / lift stations / storm water basins / pump control) Utility applications in all industries Storage tanks
Wersje specjalne
Bluetooth® commissioning Operation and maintenance SmartBlue App Heartbeat Verification
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART, 4…20 mA) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Częstotliwość
W-Band (~80 Ghz)
Błąd pomiaru
+/- 2mm (0.08")
Temperatura otoczenia
-40…+80°C (-40…+176°F)
Temperatura procesu
-40…+80°C (-40…+176°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PVDF, PBT/PC
Przyłącze technologiczne
Thread: G1", NPT1"; G1-1/2", NPT1-1/2" Flange: UNI flange 2“, 3“, 4“ UNI slip on flange 3“, 4“, 6“
Maks. odległość pomiarowa
30m (98.4 ft)
Wyjście
4...20 mA HART Bluetooth® wireless technology
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 US Food Contact Material FDA CFR 21
Marine approval
ABS, LR, BV, DNV
Drinking water approvals
NSF/ANSI 61
Opcje
Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth® Remote HART indicator RIA15 in order structure Flooding protection tube Different mounting possibilities
Wartości umożliwiające zastosowanie
Process temp. <-40°C (-40°F) or > 80°C (176°F) -> FMR62B Very aggressive media -> FMR62B Turbulences, stilling well and bypass -> FMR62B Strong foam and interfaces --> FMP5x
Zasada pomiaru
Level radar solid
Charakterystyka / Aplikacja
For simple applications: Reliable, non-contact measurement of levels in silos or storage tanks for bulk solids
Wersje specjalne
Bluetooth® commissioning Operation and maintenance SmartBlue App Heartbeat Verification
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART, 4…20 mA) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Częstotliwość
W-Band (~80 Ghz)
Antena
40 mm/ 1-1/2" 80 mm/ 3"
Błąd pomiaru
+/- 2mm (0.08")
Temperatura otoczenia
-40…+80°C (-40…+176°F)
Temperatura procesu
-40…+80°C (-40…+176°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
PVDF, PBT/PC
Przyłącze technologiczne
Thread: G1", NPT1"; G1-1/2", NPT1-1/2" Flange: UNI flange 2“, 3“, 4“ UNI slip on flange: 3“, 4“, 6“
ATEX, C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex, INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG
Hygienic approvals
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004 US Food Contact Material FDA CFR 21
Marine approval
ABS, LR, BV, DNV
Drinking water approvals
NSF/ANSI 61
Opcje
Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth® Remote HART indicator RIA15 in order structure Flooding protection tube Different mounting possibilities
Wartości umożliwiające zastosowanie
DK < 1.6 Reduction of the max. possible measuring range due to: Media with poor reflective properties cone of repose extremely loose surface of bulk solids, e.g. bulk solids with a low bulk density during pneumatic filling buildup, especially of moist products. Alternative for these applications: FMR67B
Pozycjoner umożliwia dobranie poprawnej
pozycji montażowej czujnika
ultradźwiękowego, gdy występuje nierówny
usyp materiału mierzonego.
Zastosowanie: czujniki serii FDU, w tym
również w wykonaniu ATEX II 1/2D.
Pozycjoner umożliwia dobranie poprawnej
pozycji montażowej czujnika
ultradźwiękowego, gdy występuje nierówny
usyp materiału mierzonego.
Zastosowanie: czujniki serii FDU, w tym
również w wykonaniu ATEX II 1/2D.
Pozycjoner umożliwia dobranie poprawnej
pozycji montażowej czujnika
ultradźwiękowego, gdy występuje nierówny
usyp materiału mierzonego.
Zastosowanie: czujniki serii FDU, w tym
również w wykonaniu ATEX II 1/2D.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .