
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
-1500mV - -1500mV
-
Temperatura procesu
-10°C - 110°C
(14°F - 230°F) -
Ciśnienie procesu
max. 10 bar
(145 psi)
Zastosowanie
Orbipac CPF82 to analogowe, proste rozwiązanie do pomiarów potencjału redoks w trudnych warunków środowiskowych. Duża, odporna na zabrudzenia diafragma wykonana z PTFE charakteryzuje się niską obsługowością, natomiast możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej zapewnia oszczędność miejsca i czasu.
Czujnik Orbipac CPF82 jest odpornym czujnikiem ORP, odpowiednim do uzdatniania wody przemysłowej i ścieków. Monitoruje takie procesy jak:
Wlot i wylot
Neutralizację
Flotację
Wypłukiwanie
Korzyści
Możliwość montażu w armaturze przepływowej i zanurzeniowej
Opatentowany mostek elektrolityczny KNO3 w celu lepszej ochrony elektrody przed szkodliwymi jonami S2- lub CN-
Polimerowa osłona ochronna przeciwko uszkodzeniom
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Orbipac CPF81D/CPF82D i CPF81/CPF82 Elektrody kompaktowe pH/redoks, w technologii Memosens lub analogowe
Orbipac CPF81D/CPF82D i CPF81/CPF82 Elektrody kompaktowe pH/redoks, w
technologii Memosens lub analogowe
Zastosowanie w przemyślewydobywczym, uzdatnianiu wody przemysłowej i
ściekówEN PL 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Język:
Polski
Wersja:
30/11/2014
Rozmiar pliku:
451.9 KB
Nazwa pliku:
TI00191CPL_1314.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2023
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMJęzyk:
Angielski
Wersja:
30/11/2020
Rozmiar pliku:
523.6 KB
Nazwa pliku:
FM16US0145XSupp15.pdf
-