Liquisys CPM223 to standardowy przetwornik do podłączenia wszystkich czujników analogowych i cyfrowych (Memosens) pH/redoks. Zwiększa bezpieczeństwo pracy dzięki ciągłej kontroli poprawności pracy własnej, monitorowania procesu i kontroli aktywności sygnału czujnika. Możliwość dostosowania do zadania pomiarowego poprzez wybór dodatkowego oprogramowania oraz modułów sprzętowych, np. wyjść przekaźnikowych, kart komunikacji cyfrowej. Modułowość konstrukcji umożliwia rozbudowę przetwornika w dowolnej chwili. Szybka i łatwa obsługa dzięki przejrzystej strukturze menu, prostej kalibracji
Przetwornik Liquisys CPM223 przeznaczony jest do szkła pH/ORP oraz czujników ISFET na obszarach niezagrożonych wybuchem. Odnajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu. M.in.:
Branża chemiczna
Branża spożywcza
Przemysł energetyczny
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł naftowy i gazowy
Kruszywa i przemysł metalurgiczny
Liquisys CPM223 obsługuje następujące protokoły i interfejsy:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Korzyści
Wysokie bezpieczeństwo operacyjne: system kontroli ciągłego postepu, funkcje książki logowania oraz dane logowania, sprawdzony interfejs Memosens do niezawodnego połączenia z czujnikiem
Niezawodny automonitoring: system kontroli czujnika pH szkła i źródła, sprawdzanie wiarygodności kalibracji, redundancji i zróżnicowanych pomiarów.
Łatwość w obsłudze i konserwacji: intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość hot plug i odtwarzania skalibrowanego czujnika Memosens, bezpośredni dostęp do manualnej kontroli.
Niska obsługowość: funkcja automatycznego czyszczenia (za pomocą systemu Chemoclean) wyzwalana poprzez komunikat błędu lub w zaprogramowanych odstępach czasu.
Dostosowany do każdej aplikacji: liczne rozszerzenia jak kontroler P(ID), układ czasowy itd. pozwalają na elastyczną adaptację do wszystkich procesów.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Karta katalogowa: przetwornik pomiarowy pH/redoks Liquisys CPM253/223
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 04/2004
New version available in English
Uniwersalny przetwornik pomiarowy pH/redoks do pracy z czujnikami szklanymi i ISFET, analogowymi i inteligentnymi (Memosens), komunikacja analogowa, HART, Profibus DP/PA
Dokumentacja komunikacji obiektowej Profibus DP i PA dla przetworników pomiarowych Liquisys M CxM 223/253 do pomiaru pH, przewodno ści, mętności, tlenu rozpuszczonego w wodzie, chloru i dwutlenku chloru w wodzie.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .