

Przegląd korzyści
-
Stabilne pomiary i łatwa konserwacja punktów pomiarowych pH/redoks za pomocą systemu Liquiline Control. Zestaw złożony z przetwornika pomiarowego Liquiline CM448, jednostki sterującej czyszczeniem Cleanfit Control CYC25 oraz zespołu wtryskiwacza CYR10B zapewnia w pełni automatyczne czyszczenie czujników. Wszystkie komponenty są fabrycznie zamontowane na płycie montażowej i podłączone elektrycznie. Oprogramowanie Chemoclean Plus umożliwia parametryzację programów płukania i/lub czyszczenia. System jest kompatybilny z armaturami wysuwalnymi Cleanfit
-
Wysoka niezawodność procesu i małe wymagania konserwacyjne
Minimalne czasy przestojów dzięki systemowi Liquiline Control CDC30. Dzięki temu systemowi nie musisz się praktycznie niczym martwić podczas wykonywania pomiarów, gdyż system zajmuje się całym procesem czyszczenia czujników. Ty oszczędzasz czas i masz mniej pracy, zwłaszcza gdy w danej aplikacji czujniki wymagają częstego czyszczenia.
-
Skonfigurowane i zmontowane fabrycznie podstawowe rozwiązanie
Proste i szybkie uruchomienie: Całość jest gotowa do pracy, a Twoim zadaniem jest jedynie zamontować panel na ścianie i/lub w szafie sterowniczej. A ponieważ całe okablowanie jest już gotowe, podłączenie punktu pomiarowego wykonuje się w błyskawicznie.
-
Skonfigurowane fabrycznie programy czyszczenia z możliwością modyfikacji
Parametryzacja programów płukania i/lub czyszczenia: sterowanie czasowe lub sterowanie cyklem – tak, jak wymaga tego dana aplikacja.
-
Cykle płukania i czyszczenia bez dodatkowej pompy dozującej
Wtryskiwacz Chemoclean CYR10B dozuje skoncentrowany środek czyszczący do natryskowego systemu czyszczenia elektrod pH / redoks oraz czujników tlenu rozpuszczonego i mętności.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
.jpg)
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
8-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM448Oznaczenia zgodności:CM448-AAB2A66AABABDopuszczenia:AADla stref niezagrożonych wybuchemKomunikacja cyfrowa:BWebserver+opcjonalne wyjściaZasilanie:624VDCSygnały wejściowe; wyjścia; wejścia2A62 x; 2 x 0/4..20 mA + 4 x przekaźnik + 4 x DO; 4 x binarneWprowadzenie przewodów:AAmetryczneKomunikacja cyfrowa - przewody:BABrakZestaw do wprowadzenia przewodów:Bzamontowany>>Oprogramowanie i funkcje:EFChemoclean PlusZasilanie:1100...230VAC (50/60Hz) -
2
Jednostka sterująca czyszczeniem
Cleanfit Control CYC25Oznaczenia zgodności:CYC25-A _Zasilanie:A24VDC, zapewnia Klient>> Akcesoria zamontowane:NATerminal interfejsu wyjść, 2 x czujnik transformacja 8VDC-24VDC analiza sygnału przełącznika pozycji>> Akcesoria załączone:PBInżektor CYR1010B (24VDC) -
3
Technical Special Product Analysis CSOL
Oznaczenia zgodności:CSOL-PO8AC2>Bundle specification:TGBundle 17 Liquiline Control CDC30; 115..230 VACDescription:PPanelApplication:O8OtherModification:AC2Cleaning automatic
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
8-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM448
Przetwornik Liquiline CM448 umożliwia podłączenie maks. 8 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analitycznych. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output,
Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Potentiometric / ISE
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
8 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Jednostka sterująca czyszczeniem
Cleanfit Control CYC25
Tylko czysty czujnik zapewnia rzetelny pomiar. Cleanfit Control CYC25 we współpracy z Liquiline CM44 i Chemoclean Plus wykonuje regularne, w pełni automatyczne czyszczenie czujnika. Gwarantuje to najwyższą dokładność pomiaru, a w konsekwencji wyższe bezpieczeństwo procesu. Cleanfit Control eliminuje potrzebę demontażu czujnika do czyszczenia, a w konsekwencji zmniejsza czas przestoju i nakład prac konserwacyjnych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Water and wastewater, paper, food and beverages, solids, primaries, power stations, utilities
-
Montaż
Complete automated cleaning system
-
Charakterystyka
Fully automated cleaning system with weekly programmable cleaning and different security functions
-
Konstrukcja
Fully automated cleaning system in combination with Liquiline CM44x
-
Materiał
Bottom part of housing: PC-FR
Cover: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm (l x h x w)
9.33 x 7.64 x 6.38 inch (l x h x w) -
Temperatura procesu
Ambient temperature range: -10 to 45 °C (10 to 113 °F)
-
Wielkości wejściowe
One channel system