Liquiline CM448 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Przetworniki Liquiline z Heartbeat Technology umożliwiają dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację punktu pomiarowego i pomagają w optymalizacji czynności konserwacyjnych.
Pełna elastyczność przetwornika Liquiline CM448: jego modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę o nowe funkcje w dowolnym czasie (cyfrowe sieci obiektowe, wyjścia przekaźnikowe, itd.).
Liquiline CM448 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Kluczowe parametry
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Przetwornik Liquiline CM448 umożliwia podłączenie maks. 8 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analitycznych. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
Przetwornik Liquiline CM448 może być stosowany we wszystkich branżach przemysłu, w tym m.in.:
Przemyśle spożywczym
Przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Energetyce
Gospodarce wodno-ściekowej
Przemyśle chemicznym
Przemyśle okrętowym
Urządzenie obsługuje następujące protokoły i interfejsy komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serwer WWW
Przetwornik może być rozbudowany poprzez instalację dodatkowych modułów posiadających dopuszczenie IECEx, ATEX i CSA, co umożliwia podłączenie czujników instalowanych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Prosta konstrukcja: Jeden kontroler dla wszystkich parametrów i aplikacji, intuicyjny interfejs użytkownika, funkcja automatycznego rozpoznawania wstępnie wzorcowanych czujników Memosens (hot plug & play).
Maksymalna liczba kanałów pomiarowych: 8 kanałów w jednym urządzeniu, możliwość dostosowania do każdego zadania pomiarowego.
Łatwa integracja z systemami automatyki: Obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej, możliwość zastosowania w każdym rozproszonym systemie sterowania (DCS).
Proste i bezpieczne uruchomienie punktu pomiarowego: Wygodne kopiowanie ustawień konfiguracyjnych punktu pomiarowego do innych przyrządów za pomocą karty SD.
Zdalne sterowanie procesem: Wbudowany serwer WWW, umożliwiający operatorowi zdalną kontrolę parametrów diagnostycznych, wykonywania konfiguracji lub dostęp do parametrów przyrządu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej - nawet poprzez smartfon.
Wyższa dyspozycyjność, niższe koszty: Heartbeat Technology pozwala na dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego, co umożliwia optymalizację czynności konserwacyjnych.
Połączenie z chmurą: Moduł Liquiline Edge CYY7 przesyła dane procesowe do systemu Netilion, niezależnie od zastosowanej magistrali komunikacyjnej (fieldbus). Umożliwia to zdalny podgląd oraz korzystanie z usług IIoT. Moduł dostępny jest w nowych produktach, jak i jako modernizacja już zainstalowanych platform Liquiline.
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Conductive
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Free chlorine
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Potentiometric / ISE
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Wielkości wejściowe
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .