
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-200 °C ... 250 °C
(-328 °F ... 482 °F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 160 bar
(Vacuum ... 2320 psi) -
Min. przewodność medium
20 µS/cm
Zastosowanie
Sonda 11961Z to sonda o wysokiej odporności na korozję, przeznaczona do stosowania z mediami agresywnymi chemicznie, dzięki wykonaniu pręta i izolacji z materiałów odpornych na korozję. Możliwość stosowania w kotłach parowych dzięki izolacji ceramicznej zapewniającej odporność na działanie pary oraz wrzącej wody.
Sonda jest przeznaczona do sygnalizacji poziomu cieczy o przewodności min. 0.02 mS/cm w zbiornikach procesowych lub magazynowych. Zabezpieczenie przed przelaniem, monitorowanie przewodu podłączeniowego w strefie Z0 zagrożenia wybuchem, ochrona pomp przed suchobiegiem i dwustanowe sterowanie pracą pomp.
Przyłącze technologiczne: gwintowe
Zakres pomiarowy: 100...2,000 mm (5.9 ... 78.7")
Temperatura medium: -200...+250°C (-328...482°F)
Ciśnienie medium: -1...+160 bar (-15...+2,320psi)
Element systemu: Moduł przełączający - Nivotester FTW325
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Bezpieczny i wiarygodny pomiar nawet przypadku mediów agresywnych chemicznie, dzięki wykonaniu pręta i izolacji z materiałów odpornych na korozję
Możliwość stosowania w kotłach parowych dzięki izolacji ceramicznej zapewniającej odporność na działanie pary oraz wrzącej wody.
Możliwość stosowania szczególnie w warunkach wysokiego ciśnienia lub podciśnienia
Możliwość skrócenia sondy w razie potrzeby
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Rod Probe 11961Z Technical Information
Rod probe for use in conductive liquids
EN PL 10/08/201801/06/201012/10/2004Język:
Angielski
Wersja:
10/08/2018
Rozmiar pliku:
367.1 KB
Nazwa pliku:
TI00325FEN_1318.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Einstabsonde 11961Z Betriebsanleitung
Teilisolierte Stabsonde zum Einsatz in leitfähigen Flüssigkeiten
Partially insulated rod probe for use in conductive liquidsEN PL 09/08/201801/06/201012/10/2004Język:
Angielski
Wersja:
09/08/2018
Rozmiar pliku:
324.5 KB
Nazwa pliku:
KA00241FA6_1318.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Probes and electronic inserts
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC/IIB T6
PTB 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN PL 01/01/2002Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2002
Rozmiar pliku:
250.9 KB
Nazwa pliku:
XA080FA3.PDF
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Probes 11961Z, 21561Z
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6, EEx ia IIB T6
PTB 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN PL 01/02/2000Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2000
Rozmiar pliku:
155.7 KB
Nazwa pliku:
XA083FA3.PDF
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Conductive Limit Detection 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Język:
Angielski
Wersja:
13/09/2021
Rozmiar pliku:
403.2 KB
Nazwa pliku:
XA02618FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Probes and electronic inserts
II 1/2 G, II 2 G EEx ia IIC T6, EEx ia IIB T6
PBT 98 ATEX 2215 X (ATEX)EN PL 01/01/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2004
Rozmiar pliku:
501.3 KB
Nazwa pliku:
Xa024fa3.PDF
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Sygnalizacja poziomu cieczy metodą przewodnościową, sondy 11362Z, 11363Z, 11375Z, 11961Z
II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb
EN PL 07/06/202129/08/201601/08/2002Język:
Polski
Wersja:
07/06/2021
Rozmiar pliku:
415.1 KB
Nazwa pliku:
XA00197FPL_1421.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
13.4 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Declaration number: EU_01077_01.22EN PL 31/08/2022Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2022
Rozmiar pliku:
997.8 KB
Nazwa pliku:
EU_01077_01.22.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-
Declaration number: TÜV02ATEX1951XEN PL 14/01/2021Język:
Angielski
Wersja:
14/01/2021
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EG_02 050-f.pdf
-