
Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
Enraf BPM
Emerson TRL/2 -
Typ sygnału wyjściowego
Modbus RS485
Tankvision Tank Scanner NXA820
Zastosowanie
Moduł Gauge Link NXA20 systemu Tankvision gromadzi dane z urządzeń produkcji Emerson Rosemount, wyposażonych w protokół TRL/2 lub Honeywell Enraf z protokołem BPM. NXA20 dokonuje ich konwersji do standardu Modbus RS-485. Dzięki temu możliwa jest stopniowa migracja z dotychczas używanego systemu nadzoru zbiorników legalizowanych do systemu Tankvision, dostępnego przez standardową przeglądarkę internetową. Nie wymaga on osobnego oprogramowania i opłat licencyjnych. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej i technologii LAN. Realizuje on w czasie rzeczywistym wizualizacje, archiwizację danych oraz obliczenia z ustawowymi korektami.
Gauge Link NXA20 - Import danych pomiarowych z urządzeń innych producentów oraz ich udostępnianie protokołem Modbus RS-485
Kompatybilność z protokołami TRL/2, BPM, Modbus RS-485 i Ethernet IP
Temperatura otoczenia: -40...+60°C
Korzyści
Kompatybilność z protokołami TRL/2, BPM, Modbus RS-485 i Ethernet IP
Stopniowa migracja ze starego do nowego systemu zarządzania parkiem zbiorników legalizowanych
Większa dyspozycyjność - konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności używania osobnego oprogramowania
Predefiniowane lub dopasowane do wymagań operatora ekrany wizualizacyjne zbiorników oraz arkusze raportów z wydań i przyjęć towarów akcyzowych
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN PL 01/06/201603/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2016
Rozmiar pliku:
365.7 KB
Nazwa pliku:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Język:
Angielski
Wersja:
03/12/2014
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN PL 01/06/201603/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2016
Rozmiar pliku:
1000.9 KB
Nazwa pliku:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN PL 30/04/201731/03/2017Język:
Angielski
Wersja:
30/04/2017
Rozmiar pliku:
609.6 KB
Nazwa pliku:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE (Certyfikat)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0Język:
Angielski
Wersja:
05/07/2016
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
Język:
Angielski
Wersja:
27/10/2017
Rozmiar pliku:
135.1 KB
Nazwa pliku:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN PL 14/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
14/03/2025
Rozmiar pliku:
623.3 KB
Nazwa pliku:
HE_02099_01.25.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSJęzyk:
Chiński
Wersja:
22/03/2018
Rozmiar pliku:
136.5 KB
Nazwa pliku:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN PL 05/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
05/07/2021
Rozmiar pliku:
267.5 KB
Nazwa pliku:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA822-, NXA83-, NXA83B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011, TR CU 004/2011Język:
Rosyjski
Wersja:
02/10/2024
Rozmiar pliku:
1006.8 KB
Nazwa pliku:
EAC KZ 7500533 13 12 04831.pdf
-