Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Zdalne monitorowanie zarówno analogowych (4–20 mA), jak i cyfrowych urządzeń przemysłowych
Zasilacze i bariery
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Zasilacze i bariery doprowadzają zasilanie elektryczne np. do przetworników (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyłają izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu HART® pozwala monitorować stan przetwornika. Dzięki temu z łatwością lokalizowane są nawet krótko występujące błędy.
Opis oferty
Nasza oferta zasilaczy i barier montowanych na szynie DIN obejmuje:
Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych
Barierę aktywną z zasilaczem do bezpiecznej separacji obwodów prądowych 4–20 mA w postaci jednego urządzenia
Zasilacze i bariery z dwukierunkową transmisją HART® , gniazdami komunikacyjnymi HART® oraz zintegrowanym rezystorem HART® do konfiguracji czujnika
Zasada pomiaru/przykład zastosowania
Przykład zastosowania — zasilacz przetwornika temperatury: Jeśli w termometrze zainstalowany jest przetwornik 4–20 mA HART® , należy do niego doprowadzić zasilanie. Bariera aktywna doprowadza zasilanie elektryczne do przetwornika (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyła izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu® pozwala monitorować stan przetwornika. W przypadku wystąpienia błędu przekaźnik na barierze aktywnej wygeneruje alarm.
Przykład zastosowania bariery pasywnej z zasilaczem rezerwowym: Jeżeli czujnik znajdujący się w obszarze zagrożonym wybuchem ma być zasilany zasilaczem rezerwowym, konieczne jest zastosowanie bariery pasywnej. Bariera pasywna przesyła zasilanie z obszaru niezagrożonego wybuchem do obszaru zagrożonego, a następnie odsyła sygnał 4–20 mA. Bariera pasywna nie wymaga zasilania, ponieważ pobiera zasilanie z pętli 4–20 mA.
Korzyści
Szeroki zakres zasilania, elastyczne źródła zasilania
Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych
Izolacja galwaniczna obwodów prądowych 4–20 mA
Międzynarodowe aprobaty do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (EX); dostępne aprobaty Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich
Monitorowanie czujnika z systemem wczesnego ostrzegania
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .