Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
63% rt = 2,0 s
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20°C: 250 bar (3.626 psi)
depends on configuration -
Zakres temperatur pracy
PT 100:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 96" (2439 mm)
others on request
Zastosowanie
Ten modułowy termometr jest stosowany w wielu aplikacjach, w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przykłady: wymienniki ciepła, suszarnie, reaktory procesowe, stacje reaktorów itd. Z różnymi typami przetworników główkowych, stanowi kompletny, gotowy do użycia punkt pomiarowy, o wysokiej dokładności i niezawodności. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z medium, bez osłony, zapewnia również bardzo krótkie czasy odpowiedzi pomiarowej. Duży wybór przyłączy technologicznych i wymiarów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.
Rezystancyjne czujniki temperatury TH11 są przeznaczone do stosowania w przemyśle procesowym lub w systemach automatyki. Czujnik temperatury składa się z sondy pomiarowej z izolowanym elementem termorezystancyjnym i płaszcza.
Inne możliwe aplikacje czujników:
Wymienniki ciepła
Kotły paleniskowe i odzysknicowe
Piece do regeneracji węgla aktywnego
Suszarnie
Gazy spalinowe
Stacje kompresorowe
Reaktory procesowe
Korzyści
Duża elastyczność dzięki modułowej konstrukcji wykorzystującej standardowe główki podłączeniowe oraz możliwości dostosowania długości zanurzeniowej do wymagań użytkownika
Kompleksowy dostawca rozwiązań do pomiaru temperatury. Najwyższej klasy przetwornik pomiarowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury do stosowania w trudnych warunkach pracy w przemyśle procesowym. Gotowy do natychmiastowego montażu!
Lepsza izolacja galwaniczna większości przyrządów (napięcie przebicia: 2 kV)
Prosta struktura kodu zamówieniowego. Konkurencyjny stosunek jakości do ceny. Łatwe zamawianie i ponowne zamawianie. Pojedynczy kod zamówieniowy dla kompletnego punktu pomiarowego, obejmującego czujnik, osłonę i przetwornik
Wysoka stabilność długoterminowa wszystkich przetworników iTEMP: ≤0.05%/rok
Szybki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/zwężanej końcówki osłony
Łatwy wybór terenowego przetwornika główkowego: z wyjściem analogowym 4-20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Modular RTD thermomers TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applicationsEN PL 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00108TEN_1724-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/12/2011
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
TH11 Compact Instructions
RTD Temperature Sensor
EN PL 04/02/201302/07/2007Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2013
Rozmiar pliku:
698.9 KB
Nazwa pliku:
Ka00178ren_1312.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-